Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

A kemence minden mozgásának vezérléséhez

A kemence minden mozgásának vezérléséhez

Szeretné az érintésmentes útmérés előnyeit különösen magas környezeti hőmérsékletek esetén is kihasználni? Akkor Önnek a 100 °C-ig használható BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőnket ajánljuk. A hidraulikus hengerben levő védett pozíciójából vezérli a kemence valamennyi mozgását.

Jellemzők

  • Robusztus, IP67-es védettségű fémház
  • PTFE kábellel 200 °C-ig felszerelhető

Kapcsolódó témák

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55