A dugattyúrudas hengerek véghelyzetének ellenőrzése

A dugattyúrudas hengerek véghelyzetének ellenőrzése

A hidraulikus hengerek pontos véghelyzet-ellenőrzését a rögzített ütközővel ellátott nyomásálló induktív érzékelők biztosítják. Ez a végütköző könnyű telepítést tesz lehetővé. Ezenkívül igen nagy tervezési szabadságot nyújt. A nyomásálló készülékház ugyanis elforgatható, így optimálisan lehet elhelyezni a kábelkimenetet.

További előny: A különböző méretek közül egyszerűen kiválasztható a henger felépítésének megfelelő érzékelő.

Jellemzők

  • Rögzített ütköző és nyomásálló ház az egyszerű telepítés érdekében
  • A kábel és a dugaszoló aljzat az elfordítható készülékháznak köszönhetően az adott alkalmazásnak megfelelően pozicionálható
  • bevált amerikai szabvány – segíti a rendszerépítők munkáját a nemzetközi versenypiacon

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55