Surveillance sans fil des convoyeurs suspendus
Des processus efficaces et étroitement synchronisés sont des conditions importantes pour obtenir un rendement élevé. Les convoyeurs suspendus automatisés, qui assurent le transport de carrosseries ou d'autres composants avec le moins de heurts et de dommages possibles, en sont un exemple. Les irrégularités sur les rails ou les signes d'usure sur le bras de suspension doivent être détectés rapidement pour éviter les rebuts.
Le système de surveillance portable est la solution à ce problème. Fonctionnant sur batterie, il surveille en permanence les vibrations de chaque convoyeur suspendu et signale automatiquement par e-mail les écarts par rapport à l'état de consigne. Il est ainsi possible de lancer une maintenance ciblée et de garantir ainsi le bon fonctionnement de la ligne.
Autre particularité : si les accumulateurs sont vides, ils peuvent être rechargés sans fil via des coupleurs inductifs (BIC) de Balluff. À l'intérieur de la station de service, cela peut se faire parallèlement à la maintenance du convoyeur aérien.