Surveillance efficace des moteurs
L'ensemble de l'installation de production ne fonctionne que si tous les moteurs fonctionnent sans problème. Or, les charges exercées sur les différents entraînements sont parfois plus élevées que celles prescrites par le fabricant du moteur. Un déboîtement de l'arbre d'entraînement ou une surchauffe du moteur réduit ses performances. Résultat : une panne non planifiée qui entraîne des efforts et des coûts.
Un exemple typique est la surcharge des bandes transporteuses. Plus il y a de supports de charge sur la bande, plus l'efficacité de la production est élevée - jusqu'à ce que le moteur tombe en panne. Le système de surveillance portable peut prévenir ce problème. Il s'installe rapidement et facilement, surveille la température et les vibrations et fournit ainsi en continu des informations sur l'état du moteur.