Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Prestations de service Produits

Produits personnalisés sur mesure – du prémontage à la prestation d'ingénierie.

Prestations de service Produits

À votre demande, Balluff fournit les capteurs, systèmes et produits accessoires également adaptés avec précision à vos exigences spécifiques et restructurés individuellement. Ce concept repose sur une étude de faisabilité rapide, au cours de laquelle nous déterminons et évaluons avec précision vos besoins. Sur cette base, vous décidez si vous souhaitez utiliser un produit standard ou un produit personnalisé.

Notre offre s'étend de la simple modification de boîtier aux programmations complexes en passant par une prestation d'ingénierie et le prémontage. Ainsi, vous aurez à coup sûr la solution optimale pour votre application. Vos mises en service s'effectuent plus rapidement grâce à des produits prémontés et adaptés à l'application. Vous pouvez vous passer des séries d'essais entraînant des défaillances dues à des défauts. Ainsi, vous améliorez l'efficacité de votre installation.

  • Étude de faisabilité rapide et transparente
  • Solution optimale pour votre application
  • Avantages concurrentiels grâce à une efficacité maximale

Production expresse de capteurs de déplacement

Disponibilité maximale de l'installation grâce à une livraison le jour même de la commande

Nous pouvons vous fournir nos capteurs de déplacement Micropulse BTL en un temps record : Notre capteur est fabriqué pour vous dans les 24 heures suivant l'entrée de la commande. Bien évidemment dans la qualité Balluff éprouvée. Si vous commandez avant 10 heures, nous fabriquons le système de mesure de déplacement encore dans la même journée de travail et vous le faisons parvenir jusqu'à 17 heures, sur demande par courrier express.

Étant donné que tous les types ne peuvent pas être fabriqués par production expresse, nous vous prions de nous consulter auparavant.

Notre assistance téléphonique Express : +49 7158 173-777.

  • Réduction des temps d'indisponibilité et des coûts
  • Productivité et disponibilité de l'installation accrues

Interfaces logicielles personnalisées

Optimisez l'utilisation du système RFID industriel avec votre interface personnalisée.

L'utilisation de votre terminal portable est nettement plus simple lorsque l'interface utilisateur est spécialement adaptée à votre application. Ainsi, par exemple, l'ergonomie a été nettement améliorée, chaque utilisateur ne voyant s'afficher que les données qui sont importantes pour lui.

Nos ingénieurs logiciels appliquent vos spécifications après une analyse et un conseil détaillés, et optimisent l'interface utilisateur individuellement pour chaque application.

De cette manière, vous disposez toujours d'une vue d'ensemble des données pertinentes et pouvez écrire et lire vos supports de données plus rapidement et plus facilement. En même temps, vous intégrez également l'identité visuelle de votre entreprise sur ce support et n'avez pas besoin de recourir à cette fin au département informatique interne.


Supports de données RFID personnalisés

Mise en service plus rapide et davantage de confort avec des supports de données RFID préprogrammés.

Si des lignes d'assemblage exigent uniquement des processus de lecture ou s'il s'agit d'identifier simplement des supports pour petites charges, il est souvent suffisant d'enregistrer un numéro continu ou un codage spécial sur le support de données.

Nous nous chargeons volontiers pour vous de ce travail de programmation. Vous recevez dans ce cas des supports de données BF, HF ou UHF enregistrés au départ usine et qui sont immédiatement opérationnels. En outre, vous économisez beaucoup de temps pendant le fonctionnement courant. Nous n'avons besoin que de vos données, votre format souhaité ainsi que la zone du support de données, sur laquelle ces données doivent être enregistrées.

Profitez de notre service pour plus de confort et des mises en service rapides.

  • Avantageux en termes de coûts – pas de stocks de matériel séparé nécessaire pour l'écriture
  • Gain de temps, étant donné que la programmation de routines d'écriture peut être entièrement supprimée
  • Renouvellement de commande simple avec les mêmes spécifications

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990