Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Formations

Mettez à profit les connaissances du fabricant et profitez de la sécurité d'application.

Afin de pouvoir résoudre de façon optimale les exigences de vos applications, vous obtenez dans le cadre de nos ateliers des connaissances fabricant axées sur la pratique. Au sein de petits groupes, vous apprenez concrètement comment utiliser au mieux les capteurs et les systèmes – qu'il s'agisse des fondements de la technique sensorielle et de la sélection du bon principe actif, des possibilités d'utilisation et de maniement du capteur Vision ou d'options, que vous offre IO-Link. A cette fin, soumettez-nous simplement votre problème. Nous le résoudrons ensemble. Dans le cadre de l'atelier ou également chez vous.

Outre le savoir-faire pratique, vous acquérez dans nos formations des connaissances de base théoriques fondées : de la planification constructive aux trucs et astuces éprouvés en passant par le paramétrage simple. C'est ainsi que vous créez les meilleures prédispositions pour une sécurité d'application élevée et une productivité améliorée. Profitez pour cette raison des connaissances du fabricant, pour plus d'efficacité

Vos avantages

  • Part pratique importante : application directe et approfondissement des éléments appris
  • Grande efficacité : apprentissage au sein de petits groupes grâce au nombre limité de participants
  • Référence étroite à l'utilisateur : expertise et résolution de vos problèmes concrets

Type de cours

Thème

Détail

Séminaire


Mise en œuvre appropriée des capteurs

Choisir les principes actifs, monter les capteurs dans les règles de l'art et garantir le fonctionnement fiable de votre application.

Cours de base

Mesure de déplacement et de distance

C'est ainsi que vous mesurez de façon précise et sans usure.

Atelier

Capteur Vision Ident

Détection fiable de différents codes DataMatrix à l'aide d'un capteur à traitement d'image.

Cours de base

RFID

Les bonnes données au bon moment et au bon endroit.

Cours de base

Gestion de réseau industrielle avec IO-Link

Gérer les signaux de façon intelligente et économique.

Atelier

Capteur Vision

Garantir la qualité de fabrication en trois étapes à l'aide d'un capteur à traitement d'image.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990