Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

Pour une interaction rapide entre l'homme et la machine

Protection fiable du personnel

Pour une interaction rapide entre l'homme et la machine

Protéger économiquement les points dangereux

Nos rideaux lumineux de sécurité vous offrent une solution économique pour la protection des zones dangereuses. Les dispositifs de protection sans contact détectent de manière fiable les doigts, les mains ou le corps, et arrête tous les mouvements dangereux des machines. Ceci garantit une protection sûre des personnes et économise sur les constructions de clôture de sécurité, si bien que vous pouvez faire un meilleur usage de l'espace disponible. En même temps, vous profitez d'une protection élevée contre les manipulations. Raccordez à cette fin le réseau optique au module E/S de sécurité, lequel est relié avec le module IO-Link Master. Vous avez ainsi créé la fonction de sécurité. De plus, vous économisez des coûts, étant donné que la connectique est normalisée M12.

Pour pouvoir alimenter le robot de manière fiable, nos rideaux lumineux de sécurité peuvent également être utilisés comme sas pour les matériaux, si bien que vous pouvez réaliser des applications d'inhibition. La fonction de sécurité y est temporairement contournée lorsque le matériel est transporté à travers le champ de protection. Néanmoins, la sécurité est maintenue si une personne pénètre dans la zone protégée de manière imprévue.

Si nécessaire, déclenchez avec notre arrêt d'urgence la commande d'arrêt et veillez ainsi à l'immobilisation du mouvement dangereux. Notre arrêt d'urgence est facile à monter et utilisable de diverses façons. Son boîtier compact est adapté pour les machines et les installations les plus diverses. Grâce à sa classe de protection élevée, il convient idéalement en présence de poussière et d'eau.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77