- Simplifier la topologie de réseau
- Transmission sans contact des données et de l'énergie
- Transparence intégrale des données à tout moment
- Pour une qualité de fabrication élevée
- Améliorer la flexibilité n'a jamais été aussi facile
- Mesure linéaire, continue et sans contact, de positions
- Solutions d'identification complètes pour les systèmes de transfert
- Changement rapide de paramètres, rebut minimal
- Maniement simple, utilisation polyvalente – économique !
- Le concept simple pour les tâches industrielles
- Gestion automatisée des outils avec RFID
- Échange d'informations et transport de données à tous les niveaux
- Pour une interaction rapide entre l'homme et la machine
- Sans usure et anti-manipulation
- Pour la pneumatique et l'hydraulique
- Pour les conditions extrêmes de l'environnement de soudage
- Maintenance conditionnelle et surveillance d'état
Pour les conditions extrêmes de l'environnement de soudage
Transmission sûre des signaux dans les champs électriques parasites
Architecture décentralisée du système dans la cellule de soudage
Pour les conditions extrêmes de l'environnement de soudage, Balluff propose des modules robustes pour une transmission fiable des signaux malgré les influences perturbatrices de l'environnement. Nos modules résistant aux soudures en matière plastique renforcée de fibres de verre maîtrisent avec fiabilité projections de soudure, courants de soudage et champs électromagnétiques parasites.
Les modules facilement installables sont disponibles en tant que IO-Link Master et en tant que répartiteurs de capteurs / actionneurs IO-Link avec respectivement 8 ports IO-Link pour 16 entrées/sorties. Chaque entrée est protégée contre les courts-circuits, chaque sortie est protégée contre la surcharge. En outre, nos répartiteurs de capteurs / actionneurs IO-Link vous offrent un port d'extension pour le raccordement d'un connecteur d'îlots de vannes IO-Link ou d'un répartiteur de capteurs / actionneurs IO-Link supplémentaire, de sorte que vous pouvez utiliser jusqu'à 30 entrées/sorties. Les solutions de bus de terrain innovantes peuvent être mises en œuvre de façon entièrement flexible.
La liaison point-à-point IO-Link efficace permet la réalisation d'une architecture décentralisée du système dans la cellule de soudage, à l'extérieur de l'armoire électrique. Les nœuds de réseau, qui sont équipés d'un module IO-Link Master, communiquent via Ethernet/IP directement avec le système de commande, ou avec l'appareil de commande de la machine.
Vous pouvez raccorder aux ports IO-Link les capteurs intelligents ou les modules E/S avec interface IO-Link les plus divers. Ainsi, vous utilisez des structures simples et êtes très flexible. En outre, les paramètres peuvent être transmis facilement. Le diagnostic continu garantit une surveillance fiable. Les câbles industriels trifilaires, non blindés, d'un prix abordable, peuvent être raccordés rapidement.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas