Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección fiable de la posición del pistón

Detección fiable de la posición del pistón

Le ofrecemos sensores de campo magnético para las zonas Ex 0/20: entornos donde hay polvo explosivo, gases y vapores continuamente, a menudo o durante un período prolongado.

Estos sensores son fáciles de instalar. Se insertan en las ranuras en T desde arriba o también pueden instalarse en cilindros redondos o de tirantes utilizando los soportes adecuados.

Se utiliza un cable para conectar cada sensor de forma rápida y conveniente al amplificador de aislamiento apropiado fuera de la zona Ex. Dado que el cable está encapsulado en el sensor, se garantiza una integridad segura. El amplificador con salida de relé actúa como una interfaz entre las señales eléctricas del área potencialmente explosiva y la zona segura. También puede obtener el amplificador de aislamiento de Balluff: calidad fiable de una sola fuente.

  • Aprobaciones para zonas 0 (1G) y 20 (1D)
  • Se puede instalar rápida y fácilmente en la ranura en T desde arriba, con dispositivos de sujeción
  • Sensor, soporte de montaje y amplificador de aislamiento disponibles de una sola fuente