- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Monitoreo de condiciones
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- IO-Link. La solución ideal
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Protección contra explosiones
- Detección de nivel
- Detección de errores
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
Detección de posición fiable
Con Balluff, usted tiene acceso a una amplia gama de sensores inductivos para posicionamiento y detección de objetos en áreas de peligro de explosión. Para monitorear el final de carrera en cilindros hidráulicos y monitorear las posiciones de las válvulas, también puede elegir entre una amplia gama de sensores de alta presión. Nuestros diversos tamaños de carcasa y rosca se ajustan a casi cualquier escenario de instalación.
Ofrecemos sensores con características de seguridad especiales para áreas donde hay una atmósfera explosiva presente de forma continua o muy frecuente. Mientras que los sensores intrínsecamente seguros se usan generalmente en estas aplicaciones para formar una unidad segura en combinación con los amplificadores de aislamiento apropiados, también ofrecemos versiones compactas que brindan la seguridad necesaria sin requerir un amplificador adicional.
En entornos con riesgos de explosión ocasionales o raros, ofrecemos versiones para varios rangos de temperatura, así como versiones completamente de metal para proporcionar una solución óptima para su aplicación.
- Aprobaciones para zonas 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), así como 20 (1D), 21 (2D) y 22 (3D)
- Resistentes a presiones de hasta 500 bar
- Resistente a altas temperaturas de hasta 140 °C
- Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste
- Inmune a la contaminación
- Protegidos contra cortocircuitos
- Amplia gama de carcasas de sensores comunes
- Unidad segura cuando se utilizan amplificadores de aislamiento disponibles y versiones de cable
- Versiones para uso en zonas 0 y 20 sin amplificador de aislamiento