- Simplificación de la topología de red
- Transmisión sin contacto de energía y datos
- Para una alta calidad de producción
- Nunca fue tan fácil tener más flexibilidad
- Medición de posición lineal continua, sin contacto
- Soluciones de identificación completas para sistemas de transferencia
- Rápido reemplazo de parámetros, mínima chatarra
- Manejo simple, aplicación versátil y económica
- Simplifique las aplicaciones de visión industrial
- Gestión automatizada de herramientas con RFID industrial
- Intercambio de información y transporte de datos a todos los niveles
- Fácil protección de áreas peligrosas
- Sin desgaste e inviolable
- Para sistemas neumáticos e hidráulicos
- Para condiciones extremas de soldadura
- Monitoreo de condiciones y mantenimiento basado en condiciones
Para condiciones extremas de soldadura
Transmisión segura de señales en campos de ruido eléctrico
Arquitectura de sistema descentralizada en la cabina de soldadura
Para las condiciones extremas de soldadura, Balluff ofrece módulos robustos que transmiten señales en forma fiable, incluso en presencia de interferencias ambientales. Nuestros módulos inmunes a la soldadura hechos de plástico reforzado con fibra de vidrio pueden manejar en forma fiable las salpicaduras de soldadura, las corrientes de soldadura y los campos electromagnéticos.
Los módulos, de fácil instalación, están disponibles como maestros IO-Link y como concentradores de sensores/actuadores IO-Link, cada uno con ocho puertos IO-Link para 16 entradas y salidas. Cada entrada es a prueba de cortocircuitos, mientras que cada salida está protegida contra sobrecargas. Además, nuestros concentradores de sensores/actuadores IO-Link ofrecen un puerto de expansión para conectar una interfaz de válvula IO-Link u otro concentrador de sensores/actuadores IO-Link; lo cual significa que usted puede usar hasta 30 entradas y salidas. Esto le permite integrar en forma flexible soluciones de bus de campo innovadoras.
El eficiente cableado punto a punto de IO-Link permite construir una arquitectura de sistema descentralizada en la cabina de soldadura, fuera del gabinete de control. Los nodos de red equipados con un maestro IO-Link se comunican a través de Ethernet/IP directamente con el principal controlador o dispositivo de control en la máquina.
Usted puede conectar una amplia variedad de sensores inteligentes o módulos de E/S con interfaz IO-Link a los puertos IO-Link. Esto le permite usar estructuras simples que son altamente flexibles. Los parámetros también son simples de transmitir. El diagnóstico continuo asegura un monitoreo fiable. Y los asequibles cables industriales no apantallados, de tres conductores, reducen el tiempo de cableado.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas