Módulos de red de bus de campo
Tecnologías de bus de campo, para un alto rendimiento
Una producción cada vez más rápida, más flexible, más eficiente y variable exige una comunicación ininterrumpida desde el sensor hasta la Internet. El resultado es una cantidad creciente de datos dentro de los procesos de producción. Por lo tanto, para la automatización industrial, deben usarse componentes que proporcionen esta información. Al mismo tiempo, se necesita una infraestructura que transporte los datos a todos los niveles. La tecnología de bus de campo brinda una solución. La transferencia de datos moderna mediante sistemas de bus de campo, como Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link o EtherNet/IP™ en combinación con IO-Link, crea las condiciones previas perfectas para preparar su producción de acuerdo con los requisitos de Industry 4.0.
¿Qué es un bus de campo?
La primera generación de la tecnología de bus de campo fue desarrollada en la década de 1980 y desplazó el cableado paralelo, que había sido la norma hasta ese momento. El bus de campo reemplaza el conjunto de cables paralelos por un único cable de bus. Cuando varios dispositivos envían datos por un único cable, debe determinarse claramente quién (identificación) dijo qué (valor medido, comando) y cuándo (iniciativa). Los protocolos estándares lo hacen posible. En la actualidad, existen en el mercado muchos sistemas diferentes de bus campo, con diferentes características. Desde 1999, los sistemas de bus de campo se han estandarizado a nivel global, con la norma CEI 61158 (Comunicación de datos digitales para medición y control. Bus de campo para uso en sistemas de control industrial).
Sistemas de bus de campo e IO-Link
El protocolo de bus de campo simplifica el cableado, ahorra tiempo durante la planificación y la instalación, y reduce los costos. Cuando se la combina con IO-Link, la tecnología de bus de campo demuestra sus fortalezas aún mejor. Usando IO-Link, el bus de campo tiene una velocidad de datos mayor y se aprovecha mejor el protocolo. Los sistemas son menos susceptibles al ruido y se pueden aplicar con mayor flexibilidad. Además, dado que no se requiere apantallado, los costos se reducen. Un sistema de IO-Link consta de varios dispositivos: un maestro IO-Link, sensores inteligentes compatibles con IO-Link, y actuadores que están conectados al maestro. Los concentradores de sensores/actuadores permiten conectar sensores y actuadores binarios y/o analógicos. A tal fin, IO-Link usa cables industriales estándares con tres o cuatro conductores. Son muy flexibles y adecuados para muchos ciclos de curvatura. Son fáciles de conectar, muy económicos y sus conexiones están estandarizadas.
Hablamos el idioma de IO-Link
La cartera integral de IO-Link de Balluff incluye sensores con diferentes principios funcionales y un amplio espectro de red y tecnología de conexión inigualable. Como resultado, IO-Link de Balluff admite todos los protocolos actuales de bus de campo. Con sistemas de bus de campo como Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link y EtherCAT, hablamos el idioma de IO-Link en cada campo, para obtener una puesta en marcha rápida, procesos óptimos, alta conectividad y la mayor seguridad y eficiencia de planificación posible. Al asociarse con Balluff –fabricante de tecnología de sensores y proveedor establecido de soluciones para la automatización industrial– usted estará bien posicionado para el futuro y para Industry 4.0. Descubra más detalles acerca de los sistemas de bus de campo admitidos.
Tecnologías de bus de campo
Bloques de redes para Profibus
Producción moderna, respaldada por una comunicación eficiente de campo y proceso
Como proveedor de soluciones, Balluff ofrece una amplia gama de componentes para el uso óptimo de Profibus®. Durante décadas, la probada tecnología de bus de campo ha brindado un soporte fiable a la producción moderna. Independientemente del fabricante de controladores que use, usted puede encontrar la solución óptima en nuestra gama de productos.
Usted se beneficia de una comunicación eficiente de campo y proceso con un cableado sencillo, de la integración inmediata gracias a la instalación directa en su sistema, así como de la capacidad de hacer modificaciones con rapidez. Esto es cierto incluso en entornos industriales rigurosos. Nuestras soluciones Profibus son compatibles con IO-Link, lo que le brinda el beneficio directo de todas las ventajas de IO-Link. Su eficiencia crece con la tecnología de conexión probada de Balluff.
Bloques de redes para Profinet
Rápidos, económicos y robustos en la automatización industrial
Es entendible que la automatización industrial haya tenido un desarrollo decisivo gracias a Profinet®. Con Profinet, usted puede integrar los accionamientos y la tecnología de seguridad directamente al entorno de las redes.
Este sistema basado en Ethernet es considerablemente más rápido que Profibus, pero los dos pueden combinarse rápidamente. Lo mismo se aplica a las conexiones con IO-Link. Usted ahorra tiempo y dinero, mientras que la conectividad asegura una mejor calidad de proceso.
Con nuestros bloques de redes, Profinet puede integrarse en forma completa desde el nivel de control hasta el accionamiento, incluso en entornos rigurosos.
Bloques de redes para CC-Link
Construya topologías de control de alto rendimiento con productos de un solo proveedor
Como bus de campo estandarizado, CC-Link está diseñado para integrar los más diversos componentes de automatización de una amplia gama de proveedores. CC-Link ya se ha convertido en la tecnología de bus de campo dominante en Asia. La red abierta recibe el apoyo de la CLPA, la unión de socios CC-Link, presente en todo el mundo con sus más de 1000 empresas asociadas.
CC-Link es un sistema integral efectivo que cumplirá con todos sus requisitos. Use nuestra amplia cartera de alta calidad de CC-Link de Balluff para implementar sus potentes topologías de control propias usando productos de un solo proveedor.
Bloques de redes para CC-Link IE-Field
Enfrente los desafíos de la automatización con bloques altamente funcionales y prácticos
Las tecnologías de bus de campo y redes deben cumplir con el requisito de contar con comunicaciones cada vez más potentes. Esto se aplica a todas las áreas de la comunicación industrial.
Al mismo tiempo, la comunicación debe ser lo más uniforme posible. Específicamente, cuando se trata de las tareas de automatización en Asia, Balluff pudo conectar la comunicación a nivel de la máquina y el sistema con la comunicación sensor/actuador; por un lado, los bloques de redes BNI para CC-Link IE/Field para el nivel de sistema y, por el otro, la conexión directa con el nivel sensor/actuador.
Hemos desarrollado módulos de red altamente funcionales y prácticos para la conexión perfecta de sistemas de E/S a la red de alta velocidad abierta determinística CC-Link IE/Field. Esta nueva generación supera todo lo anterior por sus excelentes opciones de configuración y diagnóstico.
Bloques de redes para Devicenet
Componentes de red óptimos para un uso eficiente con Devicenet
Balluff lo respalda con un espectro completo de tecnología de red de alto rendimiento para que usted puede seleccionar fácilmente los componentes de red adecuados para sus aplicaciones. Podemos proporcionarle todos los bloques necesarios para que las aplicaciones Devicenet en los EE. UU. sean eficientes.
Independientemente de cuál sea el fabricante del controlador, con nuestra cartera usted tendrá los beneficios de contar con gama de productos de red y conectividad integral, de calidad demostrada. Diseñada de manera uniforme para cumplir con sus requisitos, nuestra cartera le ofrece todo lo que usted necesita fuera del gabinete de control. Esto le permite escoger una combinación de campo y proceso eficiente que le ahorrará tiempo y dinero.
Bloques de redes para Ethernet/IP
Nuestro estándar para tecnología de redes con un alto rendimiento del sistema
Es imposible conseguir altos niveles de eficiencia sin una red optimizada. Balluff ofrece una línea de productos de Ethernet/IP para su sistema de alta eficiencia. Como estándar mundialmente reconocido de tecnología de redes, Ethernet/IP ya ha reemplazado a Devicenet en muchas áreas. Esta tecnología basada en Ethernet es claramente más rápida, y permite la integración de tecnología de accionamientos.
Nuestros bloques de redes para Ethernet/IP también se destacan por ser fáciles de usar. Solo los bloques de Ethernet de Balluff pueden bloquear direcciones IP y ofrecer protección contra cambios accidentales. Esto aumenta su seguridad simplifica el mantenimiento.
Bloques de redes para EtherCAT
Potente tecnología para máxima flexibilidad
Excelente rendimiento, bajos costos, topología flexible y facilidad de manipulación: estas son las ventajas de EtherCAT, una tecnología de Ethernet industrial. Proporciona flexibilidad completa desde la libre selección de la topología, pasando por la posibilidad de conectar y desconectar dispositivos y segmentos mientras están en servicio, hasta la redundancia de rendimiento de la topología anular.
EtherCAT es adecuada para arquitecturas tanto centralizadas como descentralizadas y es compatible con la comunicación maestro/esclavo, maestro/maestro y esclavo/esclavo. Además, es capaz de integrar buses de campo subordinados.
Al usar la infraestructura existente, el nivel de fábrica también está cubierto en forma óptima por el protocolo de automatización EtherCAT, preferentemente sin bloques de redes.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas