- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Producción de energía
- Industria metalúrgica y del acero
- Industria del plástico
- Ciencias de la vida
- Industria automotriz y sus proveedores
- Automatización intralogística: mejorar la eficacia y el rendimiento
- Tecnología de Energía Fluida
- Industria de Semiconductores
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria de Neumáticos
- Ingeniería de tráfico
Industria automotriz y sus proveedores
Décadas de experiencia nos respaldan
Balluff es sinónimo de soluciones en sensado, identificación, conectividad y software de alto valor. Nuestra gran variedad de productos, un know-how sólido en desarrollo y muchos años de experiencia en la industria automotriz nos han convertido en proveedores de soluciones para todas las áreas, y todos los proveedores involucrados en la cadena de suministro automotriz.
Desde aplicaciones de estampado inicial hasta soldadura, pintura, forja, fundición y ensable final- conocemos a detalle cada área. Hacemos posible el desempeño confiable de tus procesos de calidad y garantizamos el funcionamiento eficiente durante la producción.
Porque también nos aseguramos de que cada producto producido externamente sea de la más alta calidad y esté listo en el momento correcto y en el lugar correcto, podemos respaldar sus entregas "Just in Time" (Justo a Tiempo).
Puede confiar en nosotros como socios estratégicos, donde sea que se encuentre su negocio. Tenemos presencia local en todo el mundo. Y nuestros sensores, sistemas, tecnología de red y conectividad tienen aprobaciones y certificaciones internacionales.
Interior Automotriz: Entrega justo a tiempo lista
El interior de un vehículo del mañana se verá fuertemente influenciado y cambiado por las nuevas mega tendencias en movilidad: La Electro movilidad está creando nuevas libertades de construcción y diseño para los interiores de los vehículos. Y si prevalece la conducción autónoma se abrirán otros usos para los ocupantes, ya que no habrá necesidad de conducir el automóvil. Estos nuevos usos convertirían el interior en un espacio de experiencia y podrían convertirse en un rasgo distintivo de los fabricantes de automóviles. Se están diseñando nuevos conceptos de asientos y gradualmente se están afianzando superficies inteligentes y conceptos innovadores de cabina.
Independientemente de cómo estas tendencias cambien sus instalaciones de producción, Balluff apoya su produccion orientada la futuro con productos sustentables. Como socio de muchos años de la Industria Automotriz, ofrecemosalta calidad de sonsores asi como soluciones y software identificacion y redes de alta calidad para sus plantas. Además, se beneficiará de nuetra amplia experiencia, probada en la práctica en todas las áreas de la producción de los automóviles. Confíe en nuestra experiencia para satisfaser las altas expectativas de sus clientes finales en términos de calidad, confiabilidad del proceso y eficiencia, y para garantizar una entrega puntual y sin problemas.
Tren de potencia
El tren de potencia determina qué tan bueno y fiable será finalmente un vehículo en las calles, pues el tren de potencia es donde se genera la potencia del vehículo. Por ende, lo más importante sería mantener la calidad en esta fase de la producción. Esto puede lograrse con el conocimiento integral de Balluff. Nuestros productos se han utilizado con éxito desde hace décadas allí donde el motor, la transmisión, los ejes y el controlador se unen en diversas configuraciones en el tren de potencia.
Fundiciones
Las cargas de temperatura prolongadas y las temperaturas máximas por períodos breves, así como también el impacto y la vibración, pueden ocasionar una reducción significativa del rendimiento o incluso una falla total de los sensores en las áreas de fundición y forjado.
Los sensores de Balluff están diseñados específicamente para altas temperaturas y están disponibles con accesorios resistentes al calor. Nuestros productos son sometidos a pruebas HALT (pruebas de vida útil altamente aceleradas) para asegurar una larga vida útil. Esto significa que podemos ofrecer soluciones estables a largo plazo.
Nuestros sensores minimizan los requerimientos de piezas de repuesto, reducen los tiempos de paro y disminuyen sustancialmente los costos.
Estampado
La producción en una planta de prensado consiste en un trabajo de precisión y alta exigencia para los equipos y la logística. Los rollos que pesan toneladas se cortan en placas de chapa metálica que se moldean para convertirlas en piezas de la carrocería en procesos sumamente automatizados de estampado y conformado en grandes líneas de prensado. Las chapas metálicas de diferentes grosores se convierten en marcos laterales, capós, puertas y muchas otras piezas.
Las soluciones de sensores de Balluff están diseñadas para condiciones de producción extremadamente exigentes y permiten un posicionamiento y control exactos, así como también la identificación fiable de troqueladoras y piezas de trabajo. Nuestros productos pueden usarse en cualquier parte del mundo ya que sus resultados se han demostrado en plantas de prensado a nivel mundial.
Fabricación de carrocerías
Los robots industriales son una parte integral de la fabricación de las carrocerías. Pasan 24 horas al día uniendo componentes individuales entre sí para formar carrocerías autoportantes mediante soldadura, remachado y engomado, con la más alta precisión, la mayor repetibilidad posible y una fiabilidad absoluta.
Las soluciones especialmente robustas de Balluff también son absolutamente fiables. Al ser diseñadas especialmente para la fabricación de carrocerías, no se ven afectadas por los residuos de soldadura, las corrientes de soldadura, los campos magnéticos ni las altas temperaturas.
Taller de pintura
En el taller de pintura, los objetivos son la perfección y la precisión, aún más que en otras estaciones, dado que la pintura es responsable del aspecto exterior general del vehículo y al mismo tiempo, sirve para proteger y conservar el valor del mismo.
Por eso es tan importante que se asegure de que los diversos pasos del proceso se lleven a cabo sin problemas y con la más alta calidad. Nuestras soluciones lo hacen posible, ya que nuestros sensores son sumamente resistentes a las temperaturas y a las sustancias químicas; de esta manera, sus robots pueden aplicar perfectamente las cinco capas de pintura con la ayuda de atomizadores electrostáticos de campana rotativa de alta velocidad, después de limpiar y desengrasar la carrocería en el proceso de inmersión.
Ensamble final
Para manejar de forma segura los pasos complejos del ensamble final, ofrecemos precisamente las tecnologías de productos y las configuraciones adecuadas. Algunos ejemplos de aplicaciones son el control exacto del movimiento, el registro de secuencias y la identificación fiable.
Ofrecemos soluciones de gran valor que personalizamos de acuerdo a sus necesidades, al igual que los niveles individuales de equipamiento y opciones de motor de los mismos vehículos. Esto le brinda un sistema de clasificación fiable y garantiza procesos fiables en cuanto a la provisión de las piezas individuales que le servirán para terminar las carrocerías pintadas con la cantidad y el tipo correctos de piezas necesarias. Con el uso de nuestra tecnología, puede cumplir las especificaciones de ensamble del cliente a la perfección.
Industria de Neumáticos
Alta seguridad en cada paso del procesoDownloads
-
Balluff en la industria automovilística