- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Producción de energía
- Industria metalúrgica y del acero
- Industria del plástico
- Ciencias de la vida
- Industria automotriz y sus proveedores
- Automatización intralogística: mejorar la eficacia y el rendimiento
- Tecnología de Energía Fluida
- Industria de Semiconductores
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria de Neumáticos
- Ingeniería de tráfico
Electrodomésticos
Producir electrodomésticos de forma fiable y eficiente
Desde la metalurgia, pasando por la intralogística, hasta el montaje: Balluff le apoya con una amplia gama de soluciones para la producción sin errores y eficiente de productos de línea blanca.
Algunos de los temas importantes en este ámbito, como la trazabilidad mediante RFID o la tecnología de manipulación y montaje, nos ocupan a diario desde hace décadas. Pero también nos ocupamos intensamente de los requisitos de producción más nuevos, como la monitorización de la condición o el IIoT, y podemos ofrecerle soluciones innovadoras para optimizar su proceso de producción.
Tecnología de mecanizado y conformación de metales: Puntos de referencia para las normas del futuro
Las prensas mecánicas se han convertido en una parte indispensable del conformado de metales. Las herramientas y los moldes utilizados, de gran calidad y precisión, suelen estar diseñados para grandes cantidades. Literalmente, nadie puede permitirse largos periodos de inactividad, porque cada retraso en la producción cuesta tiempo y dinero, especialmente si también hay que sustituir los activos dañados. Puede confiar en las soluciones de sensores de Balluff: registran siempre la posición exacta de la prensa durante los trabajos de mecanizado, detectan inmediatamente las averías y evitan los daños consiguientes porque la prensa se desconecta inmediatamente en caso de emergencia.
Trazabilidad e intralogística: Alta velocidad, alta transparencia - alta calidad
Gestionar continuamente los movimientos de existencias y materiales evitando errores de forma fiable es un reto para las empresas de casi todos los sectores. Los procesos automatizados le permiten almacenar y recuperar incluso grandes cantidades, en menos tiempo y con mayor precisión. No es de extrañar, pues, que los sistemas de lanzadera dinámica y los transelevadores sustituyan cada vez más el trabajo manual en los almacenes. Otro factor para aumentar la eficiencia es la gran transparencia del proceso. La trazabilidad de todos los pasos del proceso es, por tanto, importante, desde la adquisición de materias primas y la producción hasta el consumo y la eliminación. Balluff le ofrece soluciones fiables para la intralogística, así como soluciones de identificación de alta precisión con opciones de control controladas por software.
Montaje, robótica y comprobación de errores: Datos en flujo, procesos a la vista, producción bajo control
Ya sea que quiera agrupar señales, recoger y seguir datos de su proceso de montaje o mostrar estados de funcionamiento: Balluff le ayuda a gestionar sin esfuerzo todas estas tareas en su montaje.
Para satisfacer sus elevadas exigencias de producción, usted ya utiliza una amplia gama de métodos de montaje, desde estaciones de trabajo manuales hasta líneas de producción altamente automatizadas mediante robots. En el innovador campo de la robótica, también le ayudamos a maximizar la eficiencia y a garantizar una alta calidad de los productos, con soluciones que, por ejemplo, sustituyen el complejo cableado, permiten cambiar rápidamente de herramienta y facilitan la interacción entre el hombre y la máquina.
Para garantizar que no se produzcan errores en los complejos procesos de su producción, ofrecemos productos para la integración en sus aplicaciones de comprobación de errores. También permiten un control de calidad continuo, lo que aumenta la eficacia global de los equipos (OEE).
Procesos inteligentes y monitorización de condiciones: Flexible, inteligente y sin problemas
Con los sistemas para la monitorización de procesos y del estado de las máquinas, compuestos por componentes inteligentes, Balluff contribuye al funcionamiento eficiente y sin problemas de las máquinas e instalaciones en la industria.
Por ejemplo, los sensores pueden evitar los tiempos de inactividad imprevistos registrando y controlando de forma fiable el nivel de llenado, la temperatura o la presión, proporcionando datos sobre el estado del sistema y permitiéndole así llevar a cabo un mantenimiento preventivo. Reconocerá más rápidamente los cambios, como el desgaste o incluso el mal funcionamiento de los componentes individuales, y podrá coordinar mejor su mantenimiento. Los sensores de Balluff pueden supervisar automáticamente los valores límite definidos de los recursos de producción e informarle si no se alcanzan, o reordenar directamente los recursos. Esto sustituye a las comprobaciones manuales y aumenta la eficacia global de los equipos (OEE).
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances