Robots automatizados
Lo único que necesita es una simple conexión M12
Benefíciese de tiempos de parada mínimos
Los sistemas robóticos modernos requieren muchos sensores, principalmente en el brazo del robot. Sin embargo, debe limitarse la masa para asegurar una dinámica adecuada y minimizar el consumo de energía. El costoso cableado de cables múltiples dificulta el logro de altos niveles de eficiencia.
Gracias a IO-Link, las dificultades como esta son cosa del pasado. Una conexión M12 estándar es todo lo que necesita para asegurar el funcionamiento del robot, sin necesidad de conectores especiales. Los módulos de E/S y los terminales de válvulas se conectan fácilmente, lo que reduce la complejidad.
Los acopladores inductivos facilitan los cambios rápidos de herramientas al enviar datos y alimentación en forma simultánea, a través de un espacio de aire. Con plug-and-play, la nueva herramienta se puede conectar rápidamente y es parametrizada automáticamente por el controlador, mediante IO-Link. En lugar de estar batallando con cortes de cables, usted se beneficia de una gran flexibilidad y tiempos de parada mínimos.
Downloads
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
-
Technical catalog – products for efficient automation