Medición, control y regulación
Alimentação correta dos meios de processo
No exemplo da alimentação de óleo para um cilindro hidráulico
Com IO-Link e cabos padrão simples sem blindagem, você garante a alimentação correta dos meios de processo. Você precisa de apenas um IO-Link Master para coletar e encaminhar os dados. Para o circuito completo de comando do conjunto master, você utiliza, portanto, apenas um único endereço fieldbus.
Por exemplo, para a alimentação de óleo de um cilindro hidráulico, todos os componentes associados – sensores de pressão, temperatura e vazão, regulador variável, válvula de comando e o próprio cilindro hidráulico – podem ser medidos, controlados e regulados de modo totalmente automático, assegurando assim a alimentação de óleo ideal.
Os sensores realizam as medições da vazão, da temperatura e da pressão do óleo. Estes dados são repassados continuamente através do Master ao regulador variável, o qual compara os dados com o valor nominal, providencia, se necessário, um reajuste e emite uma mensagem de retorno ao Master.
Agora, a ativação correta do cilindro hidráulico através da válvula de comando é possível. O Master também encaminha esta informação ao sistema de comando, o qual gera os comandos de ajuste para o cilindro hidráulico e para as válvulas de ajuste. Novamente através do Master, estes comandos chegam ao local de atuação. A característica especial - o circuito completo de comando pode ser instalado com cabos sem blindagem de três ou quatro condutores.
Temas relacionados
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas