Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Comunicación Inteligente

IO-Link: la base para la fabricación inteligente

Comunicación Inteligente

La combinación inteligente de redes industriales con el estándar de comunicación bidireccional IO-Link es la solución ideal para una producción cada vez más rápida, flexible, eficiente y adaptable.

IO-Link no solo integra todos los sensores en el nivel de bus de campo, sino que también permite conceptos de cableado y equipos ajustados, en los que incluso las señales analógicas se pueden transmitir sin ruido mediante su digitalización. Ofrecemos una infraestructura de alto rendimiento para administrar de manera confiable su creciente volumen de datos. Esto transporta sus datos a través de todo el proceso de fabricación y es el primer paso para permitir una comunicación fluida desde el sensor a Internet.

Estos son los mejores requisitos previos para que IO-Link se distinga como el habilitador del IIoT porque la comunicación inteligente es indispensable para la fábrica del futuro.

Ejemplo de aplicación

(1) Monitoree los sensores de manera centralizada e identifiquelos de manera óptima según lo requiera el proceso
Con IO-Link puede colocar sensores en la máquina tal como lo requiera el proceso, ya que la accesibilidad de los sensores ya no es un factor. La supervisión del proceso, la configuración y el análisis de errores de los dispositivos IO-Link ahora se llevan a cabo en el controlador. Esto optimiza la sincronización de los procesos de la máquina. Los retrasos y distorsiones de la señal también se eliminan de forma fiable gracias a la transmisión digital de datos, que también garantiza una alta calidad de la señal.


(2) Comprimir datos y guardar direcciones IP
Con IO-Link solo necesita un nodo / dirección IP para transmitir los datos de hasta 496 entradas / salidas. Al comprimir los datos, conserva direcciones valiosas y minimiza las instalaciones críticas. Aquí, el concentrador de sensor / actuador IO-Link con su puerto de expansión establece el estándar. En combinación con el maestro IO-Link, tiene opciones completamente nuevas para la expansión descentralizada de la topología de su red. Puede usar este puerto para conectar interfaces de válvulas o un concentrador IO-Link adicional: y puede hacerlo de manera simple, usando plug-and-play. Las entradas y salidas adicionales se procesan con la misma facilidad, sin maestro adicional.


(3) Reemplazo rápido del sensor y rápida puesta en marcha
IO-Link permite un reemplazo de sensor rápido y sin errores y una puesta en marcha rápida. Puede reducir significativamente el tiempo de inactividad ya que los parámetros de un sensor IO-Link reemplazado se escriben automáticamente desde el maestro o controlador IO-Link al nuevo sensor. Los procesos de puesta en marcha, los cambios de formato o los cambios de receta se gestionan de forma centralizada a través de los módulos de función del controlador. Esto ahorra tiempo y minimiza la posibilidad de errores. Otra ventaja para usted: los dispositivos IO-Link no se pueden mezclar, ya que se pueden identificar automáticamente a través de IO-Link.

¿Tienes preguntas? Por favor contáctanos.