- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- IO-Link. La solución ideal
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- Gama de productos para soldadura
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Protección contra explosiones
- Detección de errores
- Detección de nivel
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
- Monitoreo de condiciones
- Monitoreo de condiciones
Detección de errores
Prevención de errores en procesos de manufactura
Las exigencias de calidad a las que se enfrentan los fabricantes son altas desde hace años y siguen aumentando. Ya no basta con fabricar un producto de alta calidad, sino que se espera que los productos de calidad se entreguen en tiempo y, sobre todo, que los componentes se entreguen en el orden correcto. Además, la producción debe ser visible para todos los involucrados mediante la transparencia de los productos. Como la calidad es un parámetro continuo y fundamental de cualquier proceso de producción, se deben mejorar sistemáticamente los flujos de trabajo, y todos los involucrados están obligados a contribuir para garantizar r la calidad desde fases tempranas del proceso.
El proceso puede rastrearse gracias a las soluciones para la prevención de errores integradas al mismo. Este tipo de soluciones Poka-Yoke pueden ser implementadas por nuestros sensores. Además, se deben tomar medidas que permitan una rápida adaptación al cambio de las especificaciones. Las aplicaciones Poka-Yoke de Balluff permiten una calidad continua gracias a la identificación de los puntos problemáticos, la implementación de la detección de errores y el control de desviaciones.