Allgemeine Bedingungen für Rücksendungen zur Untersuchung, Instandsetzung, Reparatur
1. Voraussetzungen
Die Rücklieferung wird durch den Kunden vorangekündigt und durch Balluff freigegeben. Bei nicht angekündigter und freigegebener Ware behält sich Balluff das Recht vor, die Annahme zu verweigern.
Die Materialien müssen angemessen verpackt werden, achten Sie ggf. auf eine ESD-taugliche Verpackung von elektronischen Komponenten.
Transport- und Versicherungskosten werden grundsätzlich nur für Waren im Rahmen der Gewährleistung erstattet, sofern die Rücklieferung der Ware angekündigt und durch Balluff freigegeben wurde.
2. Ausschlüsse
Produkte, die älter als 8 Jahre sind (bezogen auf das Herstelldatum), werden grundsätzlich nicht repariert.
3. Rahmenbedingungen
Bei kontaminierter Ware wird die Annahme verweigert.
Rücknahme und Rücksendung erfolgt stets unter Vorbehalt und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Die abschließende Beurteilung obliegt Balluff.
4. Kosten und Aufwendungen
Bei Geräten ohne technischen Schaden bzw. ohne einen durch Balluff zu vertretenden Schaden wird die damit verbundene technische Analyse durch Balluff nach der aktuellen Service-Preisliste in Rechnung gestellt. Es erfolgt eine Rücksendung des Gerätes an den Einsender, wahlweise bieten wir die umweltgerechte Entsorgung an.
Erfolgt die Reparatur bzw. Instandsetzung nicht im Rahmen der Gewährleistung oder weist das Gerät einen Schaden auf, der nicht durch die Gewährleistung abgedeckt wird, erhalten Sie eine schriftliche Fehlerdiagnose für die Reparatur bzw. technische Analyse des Geräts sowie ein Angebot über die Instandsetzung. Die Reparatur wird erst ausgeführt, sobald Sie die Annahme des Angebotes und den Reparaturauftrag gegenüber Balluff bestätigen.
Im Falle einer Ablehnung des Angebotes durch Sie werden die damit verbundenen Kosten der technische Überprüfung durch Balluff nach aktuell gültiger Service-Preisliste in Rechnung gestellt und es erfolgt eine Rücksendung des Gerätes an den Einsender.
Bitte beachten Sie, dass wir uns vorbehalten, die Ware an Sie zurückzusenden oder nach unserem Ermessen umweltgerecht zu entsorgen, sollten wir nicht innerhalb von 30 Tagen eine Rückantwort von Ihnen zum Vorgang erhalten haben.