Modules réseau à bus de terrain
Technologies de bus de terrain – pour une grande performance
Une production de plus en plus rapide, flexible, performante et polyvalente exige une communication sans faille, du capteur jusqu'au réseau Internet. C'est pourquoi le volume de données croît au sein des processus de fabrication. Pour l'automatisation industrielle, il faut par conséquent utiliser des composants qui mettent ces informations à disposition. De même, cela nécessite une infrastructure, qui transporte les données à travers tous les niveaux. C'est là que la technologie de bus de terrain trouve son utilité. La transmission de données moderne via les systèmes de bus de terrain tels que Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link ou Ethernet IP, associés à l'interface IO-Link, créent les conditions parfaites pour que votre production réponde aux exigences de l'Industrie 4.0.
Qu'est-ce qu'un bus de terrain ?
La première génération de bus de terrain a été développée dans les années 1980 et a remplacé le câblage parallèle utilisé jusqu'alors. Le bus de terrain remplace le faisceau de câbles parallèle par un unique câble de bus. Lorsque plusieurs appareils envoient des données sur un seul câble, il faut définir clairement qui (identificateur) dit quoi (valeur mesurée, commande) et quand (initiative). Ceci est rendu possible par les protocoles normalisés. Aujourd'hui, de nombreux systèmes de bus de terrain différents avec des caractéristiques différentes sont établis sur le marché. Depuis 1999, les systèmes de bus de terrain sont normalisés dans le monde entier par la norme CEI 61158 (Digital data communication for measurement and control - Fieldbus for use in industrial control systems).
Systèmes de bus de terrain et IO-Link
Le protocole de bus de terrain simplifie le câblage, permet d'économiser du temps lors de la planification et de l'installation, et réduit ainsi les coûts. En combinaison avec l'IO-Link, la technologie de bus de terrain montre encore mieux ses points forts. Grâce à l'IO-Link, le débit de données du bus de terrain est plus élevé et le protocole est mieux utilisé. Les systèmes sont moins sensibles aux pannes et utilisables de façon plus flexible. De plus, les coûts diminuent vu que le blindage est inutile. Un système IO-Link est constitué de plusieurs appareils : un module IO-Link Master, des capteurs et actionneurs intelligents compatibles IO-Link, qui sont raccordés au module Master. Si des capteurs binaires et/ou analogiques doivent être raccordés, cela est rendu possible par les répartiteurs de capteurs / actionneurs. L'IO-Link utilise à cette fin des câbles industriels standard à 3 ou à 4 fils. Ceux-ci sont ultraflexibles et adaptés pour de nombreux cycles de pliage. Ils sont faciles à relier, extrêmement économiques et leur raccordement est normalisé.
Nous parlons IO-Link
La vaste gamme IO-Link de Balluff comprend des capteurs de différents principes fonctionnels ainsi qu'un large éventail inégalé de composants de gestion de réseau et de connectique. Ainsi, Balluff IO-Link prend en charge tous les protocoles de bus de terrain courants : Avec les systèmes de bus de terrain tels que Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link et EtherCAT, nous parlons IO-Link dans tous les domaines – pour une mise en service rapide, des processus optimaux, une connectivité élevée ainsi qu'une sécurité de planification et une rentabilité maximales. Avec Balluff en tant que fabricant de capteurs et fournisseur de solutions de longue date pour l'automatisation industrielle, vous êtes bien préparé pour l'avenir et pour l'Industrie 4.0. Découvrez en davantage sur les systèmes de bus de terrain pris en charge.
Technologies de bus de terrain
Modules réseau pour Profibus
Fabrication moderne basée sur une communication efficace sur le terrain et au sein du processus
En tant que fournisseur de solutions, Balluff fournit une large gamme de composants pour une utilisation optimale de Profibus. La technologie de bus de terrain, fiable et très au point, est utilisée depuis des années pour la fabrication moderne. Indépendamment du fabricant d'automates, vous trouverez chez nous la solution optimale.
Vous profitez d'une communication efficace sur le terrain et au sein du processus avec un câblage simple, d'une intégration rapide grâce à un montage direct dans votre installation, ainsi que de la possibilité d'effectuer des transformations rapides. Tout cela même dans les environnements industriels difficiles. Nos solutions Profibus sont compatibles IO-Link. Cela signifie que vous pouvez profiter directement de tous les avantages de l'interface IO-Link. C'est ainsi que votre efficacité augmente grâce à la connectique très au point proposée par Balluff.
Modules réseau pour Profinet
Rapidité, rentabilité et robustesse dans l'automatisation industrielle
L'automatisation industrielle s'est développée de façon décisive grâce à Profinet, c'est indéniable. Profinet vous permet d'intégrer les entraînements et la technique de sécurité directement dans l'environnement réseau.
Le système basé sur l'interface Ethernet est nettement plus rapide que Profibus, mais peut cependant être facilement combiné avec ce type de bus de terrain. Il en est de même pour la liaison avec l'IO-Link. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent et, grâce à la connectique, vous veillez à une amélioration de la qualité du processus.
Grâce à nos modules réseau, Profinet est intégrable de bout en bout – du niveau contrôle-commande jusqu'à l'entraînement, y compris dans des environnements difficiles.
Modules réseau pour CC-Link
Réalisation de topologies de commande performantes au moyen de produits provenant d'une source unique
CC-Link intègre en tant que bus de terrain normalisé les composants d'automatisation les plus divers, des fournisseurs les plus divers. En Asie, CC-Link est d'ores et déjà la technologie de bus de terrain dominante. Le réseau ouvert est supporté par l'association de partenaires CC-Link CLPA, représentée avec plus de 1 000 entreprises dans le monde entier.
En tant que système efficace et intégré, CC-Link répond à coup sûr à vos exigences. Utilisez le vaste portefeuille de haute qualité et réalisez ainsi des topologies de commandes performantes avec des produits provenant d'un fournisseur unique.
Modules réseau pour CC-Link IE/Field
Maîtriser les défis de l'automatisation à l'aide de modules hautement fonctionnels et pratiques
Ceci vaut pour tous les domaines de la communication industrielle : Les technologies de bus de terrain et de réseau doivent satisfaire aux exigences en vue d'une communication de plus en plus performante.
En même temps, la communication doit être aussi homogène que possible. Spécialement pour les tâches d'automatisation sur le continent asiatique, Balluff a pu relier la communication au niveau machine et installation avec la communication au niveau capteur/actionneur : modules réseau BNI pour CC-Link IE/Field pour le niveau installation, d'une part, et la liaison directe avec le niveau capteur/actionneur, d'autre part.
Nous avons développé des modules de bus de terrain très fonctionnels et très pratiques pour l'intégration parfaite de systèmes d'E/S au module réseau haute vitesse pour CC-Link IE/Field, déterministe et ouvert. Au vu de ses possibilités remarquables de paramétrage et de diagnostic, cette nouvelle génération éclipse toutes les solutions précédentes.
Modules réseau pour Devicenet
Composants réseau optimaux pour une utilisation efficace de Devicenet
Balluff vous assiste avec toute la gamme de technologies réseau hautes performances, afin que vous puissiez facilement sélectionner les composants réseau optimaux. Pour les applications aux U.S.A., vous trouverez chez nous tous les composants pour une utilisation efficace de Devicenet.
Indépendamment du fabricant d'automates, vous bénéficiez d'un programme de gestion de réseau et de connectique complet et éprouvé grâce à notre portefeuille. Aligné en permanence sur vos exigences, il couvre tous les besoins à l'extérieur de l'armoire électrique. Ainsi, vous optez pour une combinaison de terrain et de processus efficace, gagnez du temps et économisez des coûts.
Modules réseau pour Ethernet/IP
Notre standard technologique de réseau pour une performance élevée de l'installation
Sans réseau optimisé, une efficacité élevée est irréalisable. Nous proposons pour votre installation performante un programme Ethernet/IP complet. Standard reconnu au plan mondial en matière de technologie de réseau, il a d'ores et déjà remplacé Devicenet dans de nombreux secteurs. En effet, la technologie basée sur Ethernet est nettement plus rapide et permet l'intégration de la technique d'entraînement.
Nos modules réseau pour Ethernet/IP se distinguent par ailleurs par leur grande facilité d'utilisation. Balluff est le seul fournisseur à proposer le verrouillage des adresses IP sur les modules Ethernet, afin de les protéger contre les changements accidentels. Ceci améliore leur sécurité et facilite la maintenance.
Modules réseau pour EtherCAT
Technologie performante pour une flexibilité totale
Excellente performance, coûts réduits, topologie flexible et maniement simple – Tels sont les avantages de la technologie Industrial-Ethernet EtherCAT. Elle offre une flexibilité totale : du choix libre de la topologie à la redondance de ligne de la topologie annulaire, en passant par la possibilité de coupler et désaccoupler des appareils et des segments en cours de fonctionnement.
EtherCAT est adapté à la fois aux architectures centralisées et décentralisées, et supporte la communication maître/esclave, maître/maître et esclave/esclave. De plus, elle peut intégrer des bus de terrain de la couche inférieure.
En utilisant l'infrastructure existante, le niveau usine est également couvert de manière optimale avec le protocole d'automatisation EtherCAT. La solution idéale avec nos modules réseau.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas