Exemples d'application IO-Link
Nous parlons IO-Link – dans toute la production
La communication IO-Link garantit la transparence pour toute l'automatisation. Dans tous les domaines – logistique, service, fabrication, montage, contrôle et emballage. Et pour toutes les applications – fluide, identification, mesure de déplacement ou détection d'objets. Ce concept permet une communication transparente du niveau terrain jusqu'au Cloud.
Chez Balluff, vous recevez des solutions IO-Link complètes avec des capteurs IO-Link performants et une technique de réseau et de connexion IO-Link optimisée. Les solutions innovantes de Balluff telles que Safety over IO-Link ou la colonne de signalisation à LED Balluff SmartLight démontrent de manière impressionnante comment la technologie IO-Link permet d'obtenir des machines, des installations et des processus de production intelligents. Balluff parle IO-Link dans tous les domaines et avec tous les principes actifs, de sorte que les avantages d'IO-Link s'appliquent à l'ensemble de la production et à chaque machine individuelle :
- L'IO-Link est facile à installer
- L'IO-Link augmente la disponibilité de la machine
- L'IO-Link permet une maintenance à la demande
- L'IO-Link améliore l'efficacité de fonctionnement
Sécurité avec l'IO-Link
La sécurité avant tout. Pour améliorer l'efficacité des concepts de sécurité et l'intégrer dans le système de commande de l'installation, nous avons développé un module E/S sûr : le répartiteur Safety Balluff, la première solution Safety intégrée au moyen de la communication IO-Link. Safety over IO-Link est facile à intégrer, réagit rapidement et peut remplacer l'armoire électrique. Safety over IO-Link réunit la technique d'automatisation et la technique de sécurité, et communique jusqu'au dernier mètre. L'interface IO-Link fournit les détails des capteurs et des actionneurs et, de surcroît, les informations importantes pour la sécurité.
IO-Link – SmartLight
Les colonnes de signalisation à LED SmartLight proposées par Balluff affichent, au moyen d'un spectre de couleurs flexible et varié, les états de fonctionnement tels que la température, le niveau de l'installation ou encore la position du chariot via un système de mesure de déplacement. Vous pouvez lire simplement l'état actuel sur l'échelle de couleur. Toutes les couleurs peuvent être définies individuellement par le biais du système de commande. Avec un petit nombre de commandes, vous attribuez les différentes couleurs à la lampe, sans devoir modifier mécaniquement les colonnes à LED. Ainsi, grâce à l'IO-Link, vous pouvez également procéder à des modifications en cours de fonctionnement.
Nous parlons IO-Link
Balluff parle IO-Link dans tous les domaines et avec tous les principes actifs. Ensemble, nous exploitons toutes les possibilités de la communication IO-Link. Voyez ci-dessous comment vous pouvez utiliser l'IO-Link de manière polyvalente.
Exemples d'application
Simplifier la topologie de réseau
Transmission sans contact des données et de l'énergie
Transparence intégrale des données à tout moment
Pour une qualité de fabrication élevée
Améliorer la flexibilité n'a jamais été aussi facile
Mesure linéaire, continue et sans contact, de positions
Solutions d'identification complètes pour les systèmes de transfert
Changement rapide de paramètres, rebut minimal
Maniement simple, utilisation polyvalente – économique !
Le concept simple pour les tâches industrielles
Gestion automatisée des outils avec RFID
Échange d'informations et transport de données à tous les niveaux
Pour une interaction rapide entre l'homme et la machine
Sans usure et anti-manipulation
Pour la pneumatique et l'hydraulique
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas