- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Producción de energía
- Industria metalúrgica y del acero
- Industria del plástico
- Ciencias de la vida
- Industria automotriz y sus proveedores
- Automatización intralogística: mejorar la eficacia y el rendimiento
- Tecnología de Energía Fluida
- Industria de Semiconductores
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria de Neumáticos
- Ingeniería de tráfico
Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
Soluciones integrales para envasado y empaquetado.
Las industrias de empaquetado, de alimentos/bebidas y farmacéutica se caracterizan por requisitos estrictos y condiciones ambientales exigentes. Para que los procesos de producción sean lo más eficientes y económicos posibles, se necesitan soluciones de automatización flexibles. Esto es precisamente lo que hacen nuestros sensores. Los componentes Balluff aseguran altas velocidades de ciclo, procesos rápidos y fiabilidad absoluta en todas las condiciones de uso.
Balluff está muy presente en estos sectores. Nuestros componentes soportan fácilmente entornos difíciles, cumplen con los requisitos de higiene más estrictos y proporcionan tolerancias mínimas. Le ofrecemos modularidad, flexibilidad, seguridad y transparencia. Desde la entrega del producto hasta el producto empaquetado terminado: Usted se beneficia del mayor tiempo de actividad del equipo y la máxima eficiencia durante todo el proceso.
Industria del empaquetado: Sistemas de paletizado y despaletizado
A medida y eficientes incluso para un tamaño de lote de 1 unidad
Las máquinas de empaquetado exigen una exactitud absoluta y gran flexibilidad. Tanto para altas tasas de producción como para lotes pequeños de solo 1 unidad.
Ofrecemos nuestro apoyo profesional. Ya sea para el flujo fiable de material con rastreo y trazabilidad, la correcta manipulación de diferentes paquetes o la manipulación fiable del material de empaquetado. Con los sensores y las soluciones de sistemas de Balluff, puede lograr la flexibilidad y la velocidad deseadas en forma fiable.
El paletizado y despaletizado de cajas y cajas de cartón exige una exactitud absoluta y gran flexibilidad. Al mismo tiempo, es necesario procesar las cantidades más grandes posibles. Aproveche el apoyo profesional de Balluff para lograr el flujo fiable de material con rastreo y trazabilidad, la correcta manipulación de diferentes paquetes o la manipulación fiable del material de empaquetado. Al mismo tiempo, nuestros sensores garantizan el posicionamiento exacto para un proceso de empaquetado ininterrumpido.
Industria del empaquetado: Máquinas empaquetadoras de bolsas tipo almohada y de cartón
A medida y eficientes incluso para un tamaño de lote de 1 unidad
Las máquinas de empaquetado exigen una exactitud absoluta y gran flexibilidad. Tanto para altas tasas de producción como para lotes pequeños de solo 1 unidad.
Ofrecemos nuestro apoyo profesional. Ya sea para el flujo fiable de material con rastreo y trazabilidad, la correcta manipulación de diferentes paquetes o la manipulación fiable del material de empaquetado. Con los sensores y las soluciones de sistemas de Balluff, puede lograr la flexibilidad y la velocidad deseadas en forma fiable.
Las máquinas empaquetadoras de bolsas tipo almohada y de cartón abarcan una gran variedad de productos, lo que requiere la máxima flexibilidad. Las máquinas producen muchas formas de bolsas tipo almohada y de paquetes diferentes. Esto se debe a que los nuevos conceptos de empaquetado deben captar la atención de los consumidores. Las cantidades de los lotes se vuelven cada vez menores y requieren cambios de formato frecuentes. La flexibilidad y la velocidad requeridas se logran en forma fiable con los productos de Balluff.
Industria alimentaria: Procesamiento de carne
Cumplimiento garantizado con las normas de higiene más exigentes
La industria alimentaria está sometida a las disposiciones de higiene y calidad más estrictas de la industria. La alta calidad deseada para el producto final solo puede lograrse si estas normas tan exigentes son contempladas en el diseño de la máquina. Balluff ofrece muchos sensores y soluciones de sistemas para aplicaciones higiénicas, que garantizan la mayor fiabilidad y flexibilidad en condiciones complejas.
La limpieza también constituye la más alta prioridad en la industria del procesamiento de carne. La alta calidad deseada para el producto final solo puede garantizarse si se contemplan las normas de higiene durante el diseño de la máquina. Ofrecemos una amplia gama de sensores para áreas higiénicas que proporcionan la mayor fiabilidad incluso en condiciones de aplicaciones rigurosas.
Industria alimentaria: Lácteos
Cumplimiento garantizado con las normas de higiene más exigentes
La industria alimentaria está sometida a las disposiciones de higiene y calidad más estrictas de la industria. La alta calidad deseada para el producto final solo puede lograrse si estas normas tan exigentes son contempladas en el diseño de la máquina. Balluff ofrece muchos sensores y soluciones de sistemas para aplicaciones higiénicas, que garantizan la mayor fiabilidad y flexibilidad en condiciones complejas.
La industria láctea está sometida a disposiciones de higiene y calidad muy estrictas. Por eso, para lograr una producción eficiente, es indispensable contar con un proceso de producción que tenga capacidad y sea transparente en tiempo real, con líneas de producción modulares. Únicamente así pueden garantizarse la trazabilidad y la flexibilidad. Nuestra cartera integral de productos le permite configurar de manera óptima su equipo y sus máquinas para cumplir con las exigencias de sus clientes.
Industria farmacéutica: Resuelva muchas tareas de empaquetado en forma flexible y fiable
Las aplicaciones farmacéuticas exigen alta fiabilidad, recintos compactos, tolerancias de medición mínimas y la capacidad de integrar sensores en un sistema en forma flexible. Estos requisitos traen aparejadas diversas tareas, entre las que se incluyen las siguientes: posicionamiento, alimentación, unión y marcado. Al mismo tiempo, es posible que se necesite que los sensores trabajen con muchas clases diferentes de paquetes con calidad uniforme, entre los cuales se incluyen los siguientes: ampollas, frascos, latas o blísteres.
Industria de las bebidas: Para un alto número de ciclos y un proceso de llenado rápido y eficaz
Los sistemas de llenado están sujetos a elevados requisitos técnicos y a condiciones ambientales difíciles. Los sensores de Balluff son ideales para ello. Garantizan que las bebidas se llenan de forma aséptica y estéril, y que las botellas se cierran y etiquetan correctamente. Los componentes de Balluff permiten un alto número de ciclos, así como procesos de llenado rápidos y eficientes.
Lavado a alta presión e higiene: Sensores higiénicos y de alta calidad IP69K para todas las aplicaciones de lavado
Ya sea que se entreguen, produzcan, procesen o empaquen alimentos, bebidas, productos farmacéuticos o cosméticos, las máquinas y equipos fáciles de limpiar e higiénicamente impecables tienen la máxima prioridad. Para los sensores instalados esto significa que deben ser diseñados para el lavado, de modo que puedan soportar, por ejemplo, ciclos de limpieza y desinfección frecuentes e intensos en un entorno de moldeo por inyección.
Y no solo eso, si los sensores deben entrar en contacto directo con alimentos sensibles o perecederos, deben tener un diseño higiénico compatible con los alimentos. Solo así se puede evitar afectar el sabor o la tolerabilidad de los alimentos o incluso prevenir la contaminación.
Estas áreas sensibles requieren sistemas de cerrado y gabinetes de control que sean resistentes a las bacterias y otros organismos nocivos. Solo si se toma en cuenta un diseño higiénico cuando se diseña la máquina, se puede garantizar la alta calidad deseada del producto final. Los sensores con grado de protección IP69K de Balluff son resistentes a los agentes de limpieza y a la corrosión, tienen la clasificación IP69K más alta y, por lo tanto, son altamente confiables en condiciones extremadamente hostiles.
Lo que le ofrecemos
Ya sea en contacto directo con alimentos, con limpieza a alta presión o en el área no alimentaria: dependiendo de dónde use los componentes en la máquina, se deben cumplir varios requisitos y nosotros le ofrecemos la solución adecuada para cada requerimiento. Desde sensores con grado de protección IP69K hasta los cables correctos. Estos son resistentes a los agentes de limpieza y a la corrosión, tienen la clasificación IP69K más alta y, por lo tanto, son altamente fiables en condiciones extremadamente hostiles. Además, nuestros componentes cumplen los requisitos de seguridad alimentaria promulgados por instituciones como EHEDG, FDA y 3-A. El diseño higiénico y el procesamiento de alta calidad son las principales prioridades.
Sensores capacitivos de nivel de llenado en contacto con el medio con compensación de acumulación y espuma, con IO-Link opcional
Sensores magnetoestrictivos de posición lineal para medición de nivel, con carcasa robusta de acero inoxidable para una vida útil especialmente larga en entornos extremos
Sensores fotoeléctricos de horquilla para detección de líquidos. Para un monitoreo rápido y fiable sin reajustes
Módulos de E/S en gabinetes robustos para una transmisión de señal fiable y sin errores
Downloads
-
Balluff en la industria del envasado y llenado
-
Products for packaging, food and beverage for food safety
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage