- Sensores y tecnología de red excepcionales para las industrias de envasado, alimentaria, de bebidas, farmacéutica y cosmética
- Tecnología de Accionamiento
- Producción de energía
- Industria metalúrgica y del acero
- Industria del plástico
- Ciencias de la vida
- Industria automotriz y sus proveedores
- Automatización intralogística: mejorar la eficacia y el rendimiento
- Tecnología de Energía Fluida
- Industria de Semiconductores
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria de Neumáticos
- Ingeniería de tráfico
Industria de Neumáticos
Alta seguridad en cada paso del proceso
Como socio de la industria automotriz durante muchos años, Balluff ofrece un vasto conocimiento en automatización para brindar un soporte óptimo en la fabricación de sus neumáticos. Nuestra experiencia se ha obtenido en aplicaciones prácticas y se basa en una sólida experiencia de desarrollo. Podemos aprovechar una amplia gama de sensores, sistemas y redes utilizando muchas tecnologías diferentes.
Por ejemplo, podemos ofrecerle sistemas de medición de longitud para un seguimiento preciso de los movimientos de cierre en prensas de vulcanización, o soluciones de visión e identificación que satisfagan y superen de forma fiable las grandes exigencias de trazabilidad de los componentes del neumático y del producto final.
Con nuestra amplia gama de soluciones para la fabricación de neumáticos, usted puede gestionar de forma fiable cada paso de producción de este complejo proceso. Y con nuestra experiencia, puede implementar de manera simple y fiable un grado cada vez mayor de automatización: ya sea fabricando el neumático crudo o vulcanizándolo a altas temperaturas y bajo alta presión. Balluff está a su lado en cada paso del camino. Contáctenos.
Fabricación de Neumáticos: Garantizar una alta calidad de los neumáticos
Garantice la alta calidad de sus neumáticos y los procesos más fluidos en la fabricación de neumáticos. Para asegurarnos de que estos pasos críticos del proceso se lleven a cabo de manera óptima, le proporcionamos sensores que puede utilizar para equipar perfectamente su máquina de fabricación de neumáticos.
Por ejemplo, para posicionar exactamente sus controles deslizantes, nuestras diversas soluciones le ofrecen una variedad de opciones. Al mismo tiempo, mejora la seguridad de los procesos porque se evitan tiempos de paro y se garantiza un suministro continuo de material así como una velocidad de proceso alta y constante para que cada llanta en crudo se fabrique de manera eficiente y correcta.
Vulcanización: Precisión en cada paso
Para asegurarse de que el proceso crítico de vulcanización del neumático crudo en la prensa de curado funcione correctamente, Balluff le ofrece soluciones óptimas para cada paso. Cada una de estas soluciones contribuye con su parte a la fiabilidad del proceso.
Obtiene la máxima precisión en la formación del neumático crudo a alta presión y a altas temperaturas: ya sea que use nuestros sensores ultrasónicos para detectar los neumáticos en la prensa, o esté monitoreando la presión de las líneas neumáticas usando nuestros sensores de presión. O si está asegurando un cierre controlado de las prensas utilizando nuestros sensores magnetoestrictivos de posición lineal.
Intralogística y monitorización de procesos: Trazabilidad garantizada
Utilizamos nuestras soluciones de identificación para acompañarlo de manera confiable a lo largo de toda la cadena del proceso: desde la entrega de las materias primas hasta la producción de los productos semiacabados, la fabricación de neumáticos y más. Cada neumático puede identificarse de forma única y cada paso del proceso se puede rastrear. Esta documentación ininterrumpida respalda un proceso confiable y lo ayuda a cumplir con los requisitos de trazabilidad.
Nuestra gama de rendimiento incluye el procesamiento de imágenes industriales, por ejemplo, utilizando SmartCameras, sensores de visión y lectores de códigos de barras. También tiene acceso a varias soluciones RFID que se basan en el amplio espectro de tecnologías LF, HF y UHF y una gran variedad de soportes de datos, cabezales de lectura / escritura y unidades procesadoras. Sobre esta base, también podemos manejar cualquiera de sus tareas únicas para obtener resultados óptimos. Aproveche nuestros largos años de experiencia en automatización y contáctenos.
Downloads
-
Industry brochure tire industry