- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Automatización en la industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Automatización intralogística: mejora de la eficacia y el rendimiento
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Industria de neumáticos
- Ingeniería de tráfico
Variada gama de potencias – Con IO-Link
Soluciones innovadoras compatibles con altas disponibilidades de los equipos
Balluff le ofrece una amplia gama de potencias muy versátil compuesta por sensores compactos, sistemas integrables y tecnología inteligente de redes. Nuestro know how le permite monitorizar de forma fiable presión, nivel de llenado, temperatura y recorrido.
Para cilindros, válvulas y manipuladores le facilitamos soluciones de alta calidad para la captación de posiciones y posiciones finales, así como para la medición de niveles de llenado y caudales. Y todo ello para prácticamente todos los tipos de cilindro, incluyendo los de material no magnético o para el empleo en entornos antideflagrantes. Nuestros sistemas redundantes le permiten cumplir las máximas exigencias de seguridad. En este sentido, nuestros sensores y sistemas miden de forma fiable la carrera del cilindro en prácticamente cualquier situación. Al mismo tiempo, nuestros sensores de proceso se encargan, por ejemplo, de que la viscosidad del aceite sea la correcta sea ya que monitoriza los medios de proceso de forma fiable.
No importa si se trata de accionamientos hidráulicos o neumáticos, nosotros ofrecemos la perfecta respuesta lineal. Nuestros inteligentes sistemas de medición de posición magnetostrictivos se pueden integrar de forma ideal en la zona de presión del cilindro. De este modo, el accionamiento es compatible con IIoT.
Nuestra gama de potencias de un vistazo
Sensores para la captación de posiciones y posiciones finales en válvulas y cilindros hidráulicos
Sensores capacitivos para la monitorización de líquidos
Sensores de presión para el inspección del circuito hidráulico
Sensores de temperatura y caudalímetros
Técnica de redes y conectividad para la comunicación industrial
Sedes en todo el mundo con asesoramiento técnico, representación comercial, servicios posventa y abastecimiento de piezas de repuesto