- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Automatización intralogística: mejora de la eficacia y el rendimiento
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Industria de neumáticos
- Ingeniería de tráfico
Industria electrónica
Fabricar productos electrónicos de forma rápida, fiable y económica
Los ciclos de vida corta de los productos, la gran demanda de innovación y las cadenas de suministro globales y fuertemente interconectadas son importantes motores de la industria electrónica. En este entorno, la producción debe realizarse de la forma más rápida, fiable y económica posible, con los menores índices de error.
Los productos Balluff de última generación le ayudan a satisfacer las exigencias del mercado. Se utilizan en los temas relevantes de la producción de placas de circuito impreso y electrónica: desde la intralogística y la trazabilidad hasta la robótica, la tecnología de manipulación y montaje, pasando por la visión artificial y el control de estado.
Muchos de estos temas y tecnologías en la automatización de fábricas han estado entre las competencias principales de Balluff durante décadas. Pero también estamos respondiendo ya a temas más nuevos como el IIoT con soluciones innovadoras.
De este modo, le apoyamos con una amplia gama de soluciones para la fabricación sin errores y fiable de productos electrónicos.
Intralogística y trazabilidad: Alta velocidad, alta transparencia - alta calidad
Gestionar continuamente los movimientos de existencias y materiales evitando errores de forma fiable es un reto para las empresas de casi todos los sectores.
Los procesos automatizados le permiten almacenar y recuperar incluso grandes cantidades, en menos tiempo y con mayor precisión. Los sensores inteligentes y los sistemas en red en el marco del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) garantizan procesos eficientes en la logística. Recogen datos, los procesan en tiempo real y proporcionan así la base para la toma de decisiones en procesos autónomos y controlados.
Por ello, los sistemas de lanzaderas dinámicas y los transelevadores sustituyen cada vez más el trabajo manual en los almacenes. Aseguran un suministro eficiente de los productos requeridos, proporcionan un funcionamiento continuo con componentes fiables y garantizan un alto rendimiento. Y: gracias a las innovadoras soluciones de identificación con opciones de control controladas por software, no sólo son altamente precisas, sino que también permiten la trazabilidad en su producción, un factor importante para una mayor eficiencia.
Montaje y robótica: Flujo de datos y control de procesos optimizados
Ya sea para agrupar señales, recoger y seguir los datos de su proceso de montaje, visualizar los estados de funcionamiento o garantizar la calidad de su montaje: Balluff le ayuda a gestionar todas estas tareas sin esfuerzo.
Nuestros módulos de red, por ejemplo, están diseñados para una arquitectura de sistema descentralizada fuera del armario de control y, como compresores de datos, le ayudan a reducir el número de nodos de red a un mínimo absoluto. Con IO-Link, usted utiliza un estándar establecido en la automatización para integrar una amplia variedad de dispositivos. Además, también está equipado de forma óptima para la IIoT y la fábrica del futuro.
En el innovador campo de la robótica, le ayudamos a maximizar la eficiencia y a garantizar una alta calidad de los productos, con soluciones que, entre otras cosas, sustituyen el complejo cableado, permiten cambiar rápidamente de herramienta y facilitan la interacción entre el hombre y la máquina.
Producción de circuitos impresos: Precisión y eficacia para el núcleo de la electrónica
Desde los teléfonos inteligentes hasta los ordenadores portátiles, pasando por los televisores y las aspiradoras: hoy en día casi ningún aparato final puede prescindir de la electrónica y, por tanto, está equipado con placas de circuito impreso. Como elemento central, deben ser tratados con el correspondiente cuidado incluso durante su fabricación. Confíe en nuestras cámaras industriales para un control de calidad fiable que mantenga el rendimiento de su producción a largo plazo.
Los cortos ciclos de vida de los productos de la industria requieren líneas de producción especialmente adaptables. Con funciones adicionales como la capacidad de diagnóstico, nuestros sensores inteligentes contribuyen de forma decisiva a aumentar la eficiencia y la flexibilidad.
En la industria electrónica, en particular, la miniaturización progresiva también desempeña un papel cada vez más importante: el alto rendimiento y la densidad de integración en los espacios más reducidos son imprescindibles, incluso para las placas de circuitos impresos. Esto requiere una tecnología de sensores y sistemas de cámaras extremadamente precisos en su línea de producción. En Balluff encontrará ambas cosas y, por lo tanto, satisfará las exigencias del mercado.
Downloads
-
Industry brochure electronics industry