登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

新一代位置測量系統

用於非接觸式位置測量的精巧型磁致伸縮感測器

巴魯夫的新一代磁致伸縮感測器採用桿式和側式設計,適用於在狹窄空間且需要高精度進行位置測量的應用。

您想獲得最高性能 - 那您就需要更簡單的解決方案:高效能 C1 和 B1版本

巴魯夫磁致伸縮位置測量系統 BTL 產品組合中的變體,皆根據不同的產品設計提供個別的功能組合。在每種位置感測器系列中,都區分兩個版本 (B1 / C1),可以輕鬆配置和設計為適合您需求的感測器解決方案。

無論您需要何種應用

使用 BTL位置測量系統高效能 B1版本基本功能可滿足您標準應用,且具有最佳的成本效益。 “無論您需要何種應用”:它都是最值得信賴的產品。

任何您想要的產品組合

使用 BTL位置測量系統高效能C1版本讓您在嚴苛的應用流程中獲得最好的成效。無論是 IO-Link、進階擴充功能(如狀態監測)還是各種插頭連接選項:BTL C1 版本都能滿足“任何您想要的產品組合”。


在狹窄的空間中,迷你桿型的BTL就能展現其優勢

新一代迷你桿型設計的磁致伸縮感測器非常節省空間,能傑出地運用在液壓汽缸上,適用位置回報、適用模塑設備及滾軋機或適用抬升及起重技術。此外,迷你桿型BTL還可用於注塑機以及監測風力渦輪機旋轉葉片的傾斜角度。

耐腐蝕的不銹鋼外殼為您的設備提供堅固耐用的組件。非接觸式無磨損測量可保證較長的使用壽命並減少停機時間。

迷你桿型BTL提供三種版本,可幫助您找到適合應用的產品。立即確認適合應用在您設備上的位置測量系統:


穩定測量移動式機台零件的位置

側式設計的位置測量系統也因精巧的外型設計而令人印象深刻。節省空間的外殼設計可以輕鬆安裝到移動式機台設備上,達到連續位置檢測的需求。因此,側式設計的位置測量系統就非常適用於成型技術領域的液壓機。

側式設計磁致伸縮位置測量系統有多種型號可供選擇,每種型號皆能單獨配置。立即確認適合應用在您設備上的解決方案:


特點:

  • 2 種高效能版本 (B1 / C1):適合您應用的完美解決方案
  • 3 種機械外殼設計滿足您的要求:桿式或 2 種側式設計
  • 非接觸式功能原理,無磨損,使用壽命長
  • 由於設計精巧,組裝快速、簡單
  • 可單獨配置
  • 可提供類比或 IO-Link介面
  • 透過 IO-Link 進行簡單參數化
  • IO Link版本支援溫度、濕度和使用壽命等連續監測功能
  • 同時測量多個位置和速度
  • 配備 IP67/IP69K 鋁/不銹鋼密封外殼,非常適合惡劣的工業環境

找到合適的磁致伸縮感測器,卻尚未找到適合的連接技術?在這裡,您可以找到適合的連接器和電纜線。
連接技術

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。