檢查熔爐的開口位置
使用我們的傾斜感測器,可隨時精準檢測熔爐蓋板的位置:無論是在熔爐裡充填原材料或是在傾倒出熔體時。
傾斜感測器採非接觸式的絕對測量原理,可直接探測可移動的機器部件的角度,並確保其在正確的位置上。這些感測器因安裝簡單,且具高精度,品質非常高。利用類比開關裝置還可設定開關點。
特點
- 具置中功能(校正),可任意定位
- 角度範圍大,可達 ± 90°
- 0.8° 的高精度,可精確調節程序
- 適用於惡劣的條件下,因為溫度範圍可擴大至 –20 至 +85 °C
Downloads
-
Industry brochure automotive