登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

冗餘記錄活塞位置並在 EX 區域

帶有冗餘或壓力封裝的磁致伸縮位置測量系統 BTL

最嚴格的安全要求,例如發電廠的安全要求,需要冗餘系統。在巴魯夫的緊湊型冗餘磁致伸縮位置測量系統中,一根桿中最多集成了三個獨立的測量部分和三個獨立的電子元件。強大的絕對系統可以自由配置並輕鬆投入運行。您的液壓缸是否用於防爆區域?巴魯夫還擁有壓力封裝的磁致伸縮位置測量系統,可在 Ex 區 0 和 1 中安全使用。

特殊性

  • 緊湊且節省空間
  • 非接觸和無磨損
  • 通過 LED 控制所有通道
  • 防爆區 0、1 和 2 的版本
  • 耐壓變型高達 600 bar
  • 提供多種接口

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology