登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

流體技術

經典用途 - 支持 IIoT 的數字解決方案

巴魯夫流體技術解決方案

巴魯夫為您的液壓和氣動系統提供最先進的創新解決方案,採用多種技術來監測溫度、流量、液位和路徑以及智能位置反饋。這種廣泛的範圍為用戶提供了過程和服務數據。無論您選擇經典解決方案還是想要實施支持 IIoT 的應用程序,巴魯夫都能根據您的需求為您提供一站式合作支持。

智能液壓的應用領域非常廣泛,從飛行模擬器或註塑機中的超高速控製到最嚴苛的地下作業。另一方面,在發電方面,它具有很高的安全性。無論是在調節風力渦輪機的葉片還是調節發電機上的蒸汽閥,都可以通過帶有巴魯夫傳感器的液壓系統來保證這一點。

當在裝配和自動化技術中執行從 A 到 B 的簡單運動或抓取和固定、夾緊或壓入零件時,需要帶有巴魯夫位置傳感器的氣動驅動系統。其簡單的拓撲結構、輕便、小巧的設計和高能效,特別適用於機器人中的抓手等夾持或夾持應用,具有優勢。

記錄液壓系統中的活塞位置和閥門位置: 可完美融入印刷領域

巴魯夫的耐高壓電感式傳感器非常適合監控液壓系統的位置,例如檢查液壓缸的終端位置或監控閥門位置。傳感器可以直接集成到壓力範圍內,可以處理高達 500 bar 的壓力。

並且具有高達 120°C 的溫度範圍和高達 2.5 毫米的開關距離,它們可以通用。您可以使用可選的溫度輸出同時防止氣缸過熱。

為了解決非磁性氣缸的位置監控問題,您可以從我們這裡獲得通用的磁場傳感器。


適用於所有液壓缸的精確反饋系統: 可靠的位置反饋提供安全保障

就高可靠性和精度而言,帶有集成磁致伸縮位置測量系統的液壓驅動器是首選。內置於液壓缸壓力區的系統保證您精確記錄活塞位置的實際值。

通過我們不同的界面,您可以輕鬆選擇適合您的系統。此外,從 25 到 7500 毫米的測量長度開闢了普遍用途。

我們的智能磁場位置測量系統適用於所有非磁性圓柱體類型。絕對定位系統通過氣缸壁以高精度連續檢測當前活塞位置。並且可以快速安裝,無需注意凹槽形狀。


自給自足的液壓緊湊型驅動器: 能效高,定位精度高

現代液壓緊湊型驅動,液壓和電子的統一,是智能和動力的結合。這可以降低安裝和維護成本。並且節省高達 80% 的軸能耗。

緊湊型驅動器由帶有氣缸、泵、控制塊和蓄能器的閉合流體迴路以及泵的伺服電機、帶接口的控制單元和用於監測壓力、溫度和行程的傳感器組成。對於緊湊型驅動器的閉合流體迴路,巴魯夫為您提供可集成的位置測量系統,以獲得可靠的反饋,以確保高定位精度。以及用於壓力和溫度測量的緊湊型智能傳感器。這些報告當前的操作條件並啟用預測性維護。自主軸通過集成在驅動器中的數據接口(現場總線、以太網、OPCUA 或 IO-Link)與機器控製或直接在雲中進行通信。


智能氣動驅動: IO-Link 實現完美的線性反饋

用於標記末端位置和中間位置的非接觸式無磨損磁場傳感器長期以來一直是氣動自動化技術的標準。無論是在氣動操作的標準執行器(例如氣缸和夾具)中還是在特殊的氣動應用中,例如它們可靠地識別當前位置,例如在螺絲刀、維護單元、電機、張緊器和滑塊上。

隨著自動化技術日益數字化,需要更智能、可聯網的氣動執行器。一方面,應該可以連續記錄活塞的行程,以便自動設置位置。另一方面,應該有可能——超出實際過程數據——接收廣泛的服務和診斷信息。

我們帶有 IO-Link 的磁場位置測量系統和傳感器完全滿足這些要求。這種智能技術可提供所有必需的數據並確保完美的線性反饋。它將您的氣動執行器轉變為最佳 IIoT 解決方案,讓您在氣動驅動技術數字化方面處於領先地位。


更多信息

Downloads

  • Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
  • Industry brochure fluid power technology