模組化控制概念
IO-Link - 工業自動化的 USB
IO-Link 通用介面以及其協定和 IO-Link 主站,像 USB 埠在電腦領域中所做到的那樣,正為工業自動化帶來革新。正如任何相容 USB 的設備能夠連接到任何 USB 埠,任何 IO-Link 設備能夠與任何 IO-Link 主站一起使用:因此,IO-Link 是所有設備的標準化介面 - 類似於 USB,安裝簡單,功能全面。這讓採用 IO-Link 協議的通信標準能夠助推聯網和智慧化生產,成為行業未來發展的重要基石。
從並聯接線到現場匯流排協定
將並聯接線替換為現場匯流排是工業自動化領域的一項重大舉措。這是因為,現場匯流排協定成功消除了與銅纜相關的繁雜安裝工作,顯著降低了成本。現場匯流排的使用減少了工作時間需求,因為一條匯流排電纜代替了多股並聯接線,減少了需要連接的股線數量,節省了輔材和空間。此外,匯流排電纜將各級部件連接到一起,打造不需要控制櫃的系統。
現場匯流排協定的缺點
然而,即便是現場匯流排,也存在缺陷,儘管它們的協議不再具有電氣性質,而佈線工作量也大幅降低。現場匯流排電纜的信號電平較低,抗噪性好,柔性差,而且由於需要使用遮罩層,所以價格昂貴。
IO-Link:簡單靈活
IO-Link 系統中包含一個 IO-Link 主站以及一個或多個 IO-Link 設備 - 感測器或執行器。IO-Link 主站是通向控制器 (PLC) 的介面,負責與所連接的 IO-Link 設備通訊。這種介面使用非遮罩型三芯或四芯標準工業電纜。這些電纜柔性高,適用於多處彎曲。作為標配,用三根導線完成設備與 IO-Link 主站之間的通訊,並提供電源電壓。這些導線易於連接,經濟實惠,其連接標配使用 M5、M8 或 M12 插頭。
IO-Link:通用智慧
得益於通用的 IO-Link 協議,您能夠依賴既定標準以輕鬆智慧的方式連接千差萬別的設備。IO-Link 設備的過程監測、配置和錯誤分析現在控制器中進行。巴魯夫 IO-Link 能夠確保極靈活的控制概念,以及不同層級之間的設備通訊。這種通用、簡單且高性能的優點意味著 IO-Link 在自動化行業中能夠被視為通用型介面 - 像 USB 那樣。
不同設備的並行配置
通過 UDP(使用者資料包通訊協定)直接訪問網路中的所有 IO-Link 設備,從而能夠並行配置同一網路中的不同設備。設備管理軟體的多視窗功能允許同時配置和診斷不同的設備。使用軟體執行 IO 測試以及在不使用 PLC 的情況下執行參數設置的能力,意味著系統啟動速度的顯著提升。再結合 PLC 通訊,能夠在不影響 PLC 處理運行的前提下,傳送過程、參數和診斷資料。這種通訊在網路中的所有 IO-Link 設備上連續不斷地進行著。IO-Link 裝置管理員能夠與來自巴魯夫的所有 Profinet 和 Ethernet-IP 主站模組一起使用。
我們通過 IO-Link 通訊 –
巴魯夫種類齊全的 IO-Link 產品系列包括採用不同功能原理的感測器、以及出類拔萃且廣泛的網路和連接技術。因此,巴魯夫 IO-Link 支援當前所有現場匯流排協定。利用現場匯流排系統,如 Profibus、Profinet、Ethernet-IP、Devicenet、CC-Link 和 EtherCAT,我們以 IO-Link 完成所有領域的通信 - 實現了快速啟動、最優過程、高連通性以及最高的規劃安全性,提高了靈活性,實現您希望的控制概念。我們的 IO-Link 解決方案根據您的需求量身打造。
Downloads
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas