在電氣乾擾領域安全傳輸信號
我們強大的網絡模塊可以可靠地控制焊接飛濺、焊接電流和電磁干擾場。它們可用作 IO-Link 主站和 IO-Link 傳感器/執行器集線器,每個集線器都有用於 16 個輸入和輸出的 8 個 IO-Link 端口。每個輸入都具有短路保護,每個輸出都具有過載保護。 IO-Link 可以直接在焊接單元中建立分散的系統架構。帶有 IO-Link 主站的網絡節點通過以太網 / IP 直接與控制器或機器的控制單元通信。各種各樣的智能 IO-Link 傳感器、執行器或 I/O 模塊可以連接到 IO-Link 端口。它們很容易通過 IO-Link 進行參數化。全面的智能診斷功能可提供重要的附加信息,並且可以快速連接廉價的非屏蔽標準工業電纜。