登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

配備位移感測系統的位置回饋系統

配備位移感測系統的位置回饋系統 適用於所有防爆區的安全位置回饋系統

配備位移感測系統的位置回饋系統

許多在危險區域的應用需要使用位移感測系統,以進行可靠的位置回饋。例如:石油和天然氣開採以及煉油廠和石油化設備中的控制和開關閥。

在防爆區 0 和 1 的應用方面,巴魯夫提供各種桿型的磁致伸縮位置感測系統。本公司防爆型規格具備各種功能特性選項,例如:適用於天然氣或粉塵危險區域。我們也提供適用於防爆區 2 的規格,其可耐受該區可能產生的爆炸危險。

磁致伸縮位置感測系統的機殼非常堅固且具防爆功能。其電子模組可輕鬆且快速更換。因此,本公司所有規格產品皆能符合石油和天然氣開採工業對於高可靠性和簡易維修的要求。

  • IECEx、ATEX、NEC 和許多其他國際認證
  • 可運用於防爆區 0、1 和 2
  • 測量範圍達 7,620 mm
  • 絕對式輸出信號,解析度達 5 µm
  • 可耐壓至 600 bar
  • 有多種介面可供選用
  • 機殼小巧,因此不佔空間
  • 透過特性曲線設定,可快速調試