檢查液壓裝置上的液位
為了可靠地記錄液壓油的液位,您只需要帶浮子的磁致伸縮液位探頭。它們非常堅固,因為它們是完全封裝的。它們以精準計分,專為高測量率而設計。
模擬信號(0 ... 10 V 或 4 ... 20 mA)和 IO-Link 均可用作接口。
特殊性
- 由具有高表面質量的無腐蝕不銹鋼製成
- 在微米範圍內連續精確測量以獲得非常精確的結果
Downloads
-
Industry brochure metalworking
為了可靠地記錄液壓油的液位,您只需要帶浮子的磁致伸縮液位探頭。它們非常堅固,因為它們是完全封裝的。它們以精準計分,專為高測量率而設計。
模擬信號(0 ... 10 V 或 4 ... 20 mA)和 IO-Link 均可用作接口。