Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi

Envanterleri akıllıca, dinamik ve esnek bir şekilde yönetin

Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi

Envanter kaydı ve depolamadaki manuel çabalar zaman, para ve değerli depolama alanına mal olur. Akıllı Yeniden Sipariş Sistemi, tüm intralojistiğinizi dijitalleştirmek için tam otomatik bir Kanban sistemi olarak veya mevcut sistemlere ek olarak akıllı ve dinamik envanter yönetimine olanak tanır.

Siz de çekme prensibine göre üretim yapıyor musunuz? O zaman, siparişleri işleyebilmek için stokta her zaman yeterli malzemeye sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Envanter seviyeleri genellikle Kanban kartları veya barkod çözümleri kullanılarak manuel olarak yönetilir. Sabit zaman aralıkları, lojistik tarafından malzeme tedarikini düzenler, bu da malzeme ikmalinin esnek olmadığı anlamına gelir. Ayrıca esnek envanter yönetimini ve dolayısıyla dinamik üretimi imkansız hale getiren sayısız manuel süreç vardır. Tüm bunlar, verimsiz envanter yönetimine ve üretim lojistiğinde alan ve bağlı sermaye gerektiren yüksek tampon stoklara yol açar.

Akıllı Yeniden Sipariş Sistemi ile depolamanızı otomatikleştirin. Tüm envanterinizi otomatik olarak ve ihtiyaçlarınıza göre yönetirsiniz.

Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi sizin için ne yapar?
Otomatik envanter yönetimi - dinamik ve akıllı

Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi, envanter seviyenizi sürekli olarak kaydeder. Tüm hisse senetleri net gösterge panelinde grafiksel olarak görüntülenebilir. Bu sayede değiştirme süreleri ve boş çalıştırmalar azaltılabilir.

Smart Reordering System, stok seviyeleri belirlediğiniz limitlerin altına düştüğünde sizi otomatik olarak bilgilendirir. Sabit zaman aralıklarına bağlı değilsiniz, ancak stokta her zaman yeterli stoğunuz var - herhangi bir ek tampon stoğu olmadan. Mevcut envanter durumunuz her zaman gösterge tablosunda açıkça görüntülenir. Hisse senetleri belirlediğiniz limit değerlerin altına düştüğünde ister direkt panoda ister e-posta bildirimi olarak bildirim göreceksiniz. Akıllı Yeniden Sıralama sisteminin ERP sistemlerinize bağlantısının yanı sıra istek üzerine daha fazla bildirim seçeneği mevcuttur.


Akıllı envanter yönetimi böyle çalışır

Adım 1: Sensörü malzeme yerine takın
Kural olarak, malzeme konumu başına yalnızca bir sensöre ihtiyacınız vardır. Sensör pille çalışır ve telsiz ile iletişim kurar - kablo bağlantısı gerekmez.

Adım 2: Ağ geçidini devreye alın
Güç sağlamak için ağ geçidini bir prize takın. Ağ geçidi ve bulut uygulaması arasındaki bağlantı, ev ağı üzerinden LTE veya Ethernet üzerinden esnek bir şekilde kurulabilir.

3. Adım: Bulut uygulamasını kurun
Sistem ve sensörler, bulut uygulaması kullanılarak kolayca ve sezgisel olarak kurulabilir. Kurulum sihirbazı, devreye alma sırasında hızlı ve kolay bir şekilde size rehberlik eder. Ayrıca sistem, standart API'ler aracılığıyla ERP sisteminize bağlanabilir.


Bir bakışta Akıllı Yeniden Sıralama Sisteminin avantajları

  • Dinamik envanter yönetimi: Akıllı Yeniden Sipariş Sistemi, depodaki malzeme stokları bir sınırın altına düştüğünde sizi otomatik olarak bilgilendirir. Bu limit değerin seviyesini optimum malzeme akışına göre kendiniz belirlersiniz, yani klasik Kanban çözümlerinde olduğu gibi sabit zaman aralıklarına bağlı kalmazsınız ve yine de deponuzun her zaman yeterince stoklu olduğuna güvenebilirsiniz. Aynı zamanda tampon stoklarınızı da azaltırsınız.
  • Hızlı yenileme: Akıllı Yeniden Sıralama Sisteminin sensörleri, stok seviyenizi sürekli olarak kaydeder. Bir gösterge panosunda, mevcut stokları istediğiniz zaman grafiksel olarak görüntüleyebilir veya stok seviyeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirilirsiniz. Sonuç olarak, değiştirme süreleri ve boş çalışmalar azaltılabilir.
  • Otomatik stok yönetimi: Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi, sensörler yardımıyla stok seviyelerini izler ve darboğazları size otomatik olarak bildirir. Manuel Kanban işlemleri ve tarama artık gerekli değildir. Standartlaştırılmış arayüzlerin yardımıyla, Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi, doğrudan bilgi alışverişi için mevcut ERP sistemlerinize de entegre edilebilir.

Her uygulama için doğru çözüm

İster kanban raflarında, ister montaj iş istasyonlarında, palet konumlarında veya teslimat ve teslimat konumlarında olsun, lojistik sisteminin sensörleri herhangi bir yere kurulabilir ve malzeme stoklarını sürekli olarak kaydedebilir. Bu sensör verileri bir bulut uygulamasında işlenir ve hazırlanır. Bu şekilde, geleneksel eKanban sistemlerinde gerekli olan zaman alıcı tarama süreçleri olmadan, tek bir tıklamayla stok seviyelerine ilişkin bir genel bakış elde edebilirsiniz. Satıcı tarafından yönetilen envanterin Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi ile uygulanması da kolaydır.

Akıllı Yeniden Sıralama Sisteminin maliyeti nedir?

Sabit maliyet modeli

Sabit maliyet modeliyle, donanımı sensörler ve ağ geçitleri şeklinde satın alırsınız. Devam eden envanter için ihtiyacınız olan sayı, deponuzun büyüklüğüne ve yerel koşullarına bağlıdır.

Kablosuz sensör

Geçit

Wireless Sensor
Gateway

Net / Tek seferlik / Sensör


Net / Tek seferlik / Ağ Geçidi


  • TOF sensörü
  • kablosuz bağlantı
  • Uzun ömürlü pil

  • Ethernet kablolu
  • Opsiyonel 4G / LTE
Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi

Bulut uygulaması

Envanter verilerini çağırmak için kullanabileceğiniz bulut uygulamasının maliyetleri aylık olarak faturalandırılır. Sisteme entegre edilen sensörlerin sayısına bağlıdırlar. Talep üzerine ERP sisteminiz için bir arayüz de geliştirebiliriz.

Küçük paket

Orta paket

Büyük paket

ERP bağlantısı


aylık veya yıllık ödeme


aylık veya yıllık ödeme


aylık veya yıllık ödeme


Talep üzerine fiyat


  • Gösterge Paneli
  • Veri tabanı
  • 100 sensöre kadar

  • Gösterge Paneli
  • Veri tabanı
  • 250 sensöre kadar

  • Gösterge Paneli
  • Veri tabanı
  • 500 sensöre kadar

  • arayüz tanımı
  • arayüz geliştirme

Referanslar

Memnun müşteriler en güçlü motivasyonumuzdur. Referanslarımız Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi hakkında şunları söylüyor:

Akıllı Yeniden Sıralama Sistemini mevcut e-kanban sistemimizi tamamlamak için bir fırsat olarak görüyorum. Metabo'daki potansiyel bir kullanım örneği, boş süpermarketlerin veya park yerlerinin izlenmesidir. Bundan, boş alanlarımızı ve ikmal süreçlerimizi optimize edebileceğimizi umuyorum. Kurulum hızlı ve esnek olduğu için süreç optimizasyonu alanında değişken kullanım da hayal edebiliyorum. Sistem sayıları, verileri ve gerçekleri toplamaya yardımcı olur ve böylece değer akışı ve süreç optimizasyonu için sağlam bir temel sunar.
Michael Melzer, Metabo Üretim Sistemleri Başkanı
Yalın yönetimi başarıyla uygulayan ve üretimlerini titizlikle planlayan ve organize eden firmalar, Kanban sistemleri sayesinde ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri stoklarında ve doğru yerde bulundurmaktadır. Ancak pratikte, ilgili tüketim noktalarındaki stokların ideal olarak boyutlandırılmadığı sıklıkla görülür. Akıllı Yeniden Sipariş Sisteminin en büyük faydasını buna karşı koymada ve tüm intralojistik tedarik zincirini dinamik ve gerçek zamanlı olarak uyarlamada görüyorum. Envanter seviyeleri, bireysel tüketim noktaları arasında büyük bir çaba sarf etmeden, gerçek ve güncel veriler temelinde artırılabilir ve azaltılabilir. Ek olarak, Akıllı Yeniden Sipariş Sistemi, bireysel süreç adımlarının envanter değişikliğindeki senaryoları gerçek zamanlı olarak test etmek için kullanılabilir ve böylece tedarik zincirini daha da sağlam hale getirir. Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi böylece intralojistik tedarik zincirinin analizine ve sürdürülebilir daha fazla geliştirilmesine katkıda bulunur.
Joachim Walter, BeeWaTec AG COO'su:
Akıllı Yeniden Sipariş Sistemi ile mevcut "Kanban Pack +" mızı genişletiyor ve depolamayı dijitalleştiriyoruz. Müşterilerimize bugüne kadar çoğunlukla manuel olarak ve belirli aralıklarla malzeme tedarik edildi. SRS, personele ihtiyaç duymadan sürekli stok alma ve stok takibi yapabilmemizi sağlar. Bu, ihtiyaç temelli teslimatları daha da iyi planlamamızı ve kısa vadeli ek gereksinimlere tepki vermemizi sağlar. Elde edilen veriler ayrıca süreçleri optimize etmeye ve mevcut kapasitelerden ideal şekilde yararlanmaya yardımcı olur. Basit kurulum nedeniyle, C öğelerinin devreye alınması da faydalıdır. Sistem, değişikliklere minimum çabayla eşlik ettiğinden, Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi sayesinde depolama yerlerini değiştirmek bile sorun değil.
Benjamin Braun, Satış Müdürü Just Pack GmbH

Herhangi bir sorunuz mu var veya herhangi bir yükümlülük altına girmeden sistemi test etmek mi istiyorsunuz? Bize Ulaşın.

Akıllı Yeniden Sıralama Sistemimizle ilgileniyor musunuz? O zaman bizimle birlikte yalın üretime doğru bir sonraki adımı atın. Sizinle birlikte, Akıllı Yeniden Sipariş Sistemini ihtiyaçlarınıza göre daha da geliştirecek ve envanterinizi en iyi şekilde yönetmenize destek olacağız. Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Sie haben Fragen oder möchten das System unverbindlich testen? Kontaktieren Sie uns.

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Telefon:
+90 216 265 12 00