EX bölgelerdeki fazla piston konumlarının algılanması

Ex bölgelerdeki piston konumunu algılaması

Yedekli sistemler gibi en yüksek emniyet gereksinimleri santrallerde gereklidir. Balluff'un kompakt, yedekli manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörü, bir rodda üç bağımsız ölçüm yolu ve üç bağımsız elektronik devre sunar. Bu sağlam, mutlak sistem serbestçe konfigüre edilebilir ve kolayca hizmete alınabilir. Hidrolik silindirleriniz Ex bölgelere yönelik mi? Ex bölgeleri 0 ve 1'de güvenli kullanım için, Balluff aleve dayanıklı manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri sunar.

Özellikler

  • Kompakt ve yerden tasarruf
  • Temassız ve aşınmasız
  • LED'lerle tüm kanalların izlenmesi
  • Ex bölgeleri 0, 1 ve 2 için versiyonlar
  • 600 bara kadar basınç dereceli versiyonlar
  • Arayüz çeşitleri mevcuttur
  • Birçok uluslararası onay

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.