Evrensel, Basit ve Esnek: IO-Link
Modüler kontrol konseptleri
IO-Link dijital iletişim standardı evrensel bir uygulamaya sahiptir, çeşitli cihazları ağa bağlar ve metal işlemede size esnek kontrolör konseptleri sağlar. İhtiyacınız olan tek şey, blendajsız, üç veya dört iletkenli standart endüstri kablolarıdır. Çok esnektirler ve birçok esneme döngüsü için uygundurlar. Ayrıca kablolaması kolaydır ve son derece ekonomiktir. Bağlantı, standartlaştırılmış M5, M8 veya M12 konektörleri kullanılarak yapılır.
Kontrol kabini olmadan yerleşim, fieldbus protokolü ile zaten mümkündür ve pahalı bakır kabloyla ilişkili muazzam kurulum maliyeti ve çabası ortadan kaldırıldı çünkü bir veri yolu kablosu, bileşenleri farklı seviyelerden bağladı ve paralel kablo konfigürasyonlarının yerini aldı. Ancak yalnızca IO-Link verimli, basit ve uygun maliyetli - hem evrensel hem de esnek. IO-Link'i evrensel bir arayüz - otomasyonun USB'si olarak düşünebilirsiniz.
Ancak IO-Link ile çok yönlülük daha da büyüktür. Çünkü IO-Link üzerinden emniyet ile Balluff, güvenlik ve otomasyon teknolojisini tek bir sistemde birleştirmek için IO-Link ile entegre edilecek ilk güvenlik çözümünü sunar. IO-Link üzerinden emniyet size hem sensör / aktüatör ayrıntılarının yanı sıra güvenlik bilgileri sağlar, böylece güvenlik konseptimizle her iki dünyanın en iyilerinden yararlanabilirsiniz.