Ekipman Yönetimi

Ekipman tanımlama, malzeme akışı ve işleme uygulamaları hızlı ve basit bir şekilde birleştirilebilir

Ekipman Yönetimi

Farklı frekans aralıklarına sahip RFID sistemleri - genellikle karışık - modern üretim ve montaj sistemlerinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Düşük frekanslı (LF) sistemler, özellikle metal ortamlarda özellikle sağlam ve güvenilir olduklarını kanıtlarken, yüksek frekanslı (HF) sistemler yüksek hıza ve daha büyük okuma / yazma mesafesine sahiptir.

BIS V işlemci birimimiz, bir denetleyicinin çoklu frekans kullanımını ilk kez mümkün kılar. İşlemci başına dörde kadar HF (13.56 MHz) ve LF (70 ... 455 kHz) okuma / yazma kafalarının aynı anda çalıştırılmasına izin verir. Bu nedenle, kesintisiz olarak tüm malzeme akışını otomatik olarak izlemek ve kontrol etmek için yalnızca bir versiyon gereklidir.

70/455 kH ve 13.56 MHz frekans aralıkları için hibrit okuma / yazma kafamız size başka bir boyut açıyor. Artık düşük veya yüksek frekans arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü bu okuma / yazma kafası ile her iki frekansta aynı anda çalışırsınız. Çok frekanslı BIS V işlemci birimimize bağlanmanız yeterlidir. Yalnızca iki okuma kafası girişi kullanırsınız ve her zamankinden daha esnek olursunuz.

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.