Basınç Gücü İzleme

Baskı güçlerini izlemek

BSP basınç sensörlerimizi kullanarak, hidrolik basınca dayalı olarak baskı kuvvetlerini kolayca belirleyebilirsiniz. Bu, hidrolik pres kullanıcılarına pres kuvvetlerinin dinamik izlenmesi için sağlam ve ekonomik bir çözüm sağlar. Sensörleri gerektiği gibi kurabilir ve dönen dış gövde ve basit VDMA uyumlu programlama sayesinde rahat ve konforlu bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Parlak LED Ekranı kullanarak mevcut sistem basıncını hızlı ve güvenilir bir şekilde izleyebilirsiniz.

Özellikler

  • –1 ile 600 bar'a kadar basınç
  • Proses bağlantıları G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • Ön yüzeyle G½ "ve TriClamp 1.5" ile aynı hizada
  • Seçilebilir çıkışlar (analog, dijital, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure metalworking

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.