Açma pozisyonlarının kontrolü

Fırınların açılma konumlarının izlenmesi

Eğim sensörlerimizle, eritme fırını kapsamını her zaman güvenilir bir şekilde izlersiniz: hem fırınları ham madde ile doldururken hem de eriyiği dökerken.

Temassız, mutlak bir ölçüm prensibi kullanarak, eğim sensörleri hareketli makine elemanlarının açısını doğrudan algılar ve doğru konumlarını sağlar. Sensörler kurulum kolaylığı ve yüksek doğrulukla öne çıkıyor. Analog bir anahtarlama cihazı kullanarak, anahtarlama noktalarını da ayarlayabilirsiniz.

Özellikler

  • İstenilen şekilde konumlandırma için merkezleme işlevi (kalibrasyon)
  • ± 90 ° geniş açı aralığı
  • 0,8 ° hassasiyetle proseslerin hassas şekilde düzenlenmesi
  • Zorlu şartlar için, genişletilmiş sıcaklık aralığı –20… + 85 ° C

Downloads

  • Industry brochure automotive

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.