BVS02E2
SWIR ve UV kameralar
Ürün Kodu:
BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
12.089,00 EUR
Liste fiyatı
İletişim isteği
- Versiyon
- GigE Vision endüstriyel kamera
- Arayüz
- Gigabit Ethernet
- Dijital girişler
- 2x PNP galvanik olarak izole edilmiş
- Dijital çıkışlar
- 4x PNP high side
- Lens montajı
- Custom M30 mount lens holder
- Resim biçimleri
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, toz kaplamalı, boyalı
- Boyut
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..28 VDC
- Ortam sıcaklığı
- 0...45 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - IP derecesi
- IP40
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ETIM 7.0
- EC001820