BVS0021
Elde Taşınabilen Kod Okuyucu BVS HS-Q
Ürün Kodu:
BVS HS-QB-SDR-MA-01-03
durdurulan
- Düşme koruması
-
≥ 18 düşüş
1.5 m betonda - Barkodlar
- UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (P2 /P5 dahil) UPC/EAN/JAN (ISBN / Bookland & ISSN dahil) UPC/EAN Coupons Code 39 (full ASCII dahil) Code 39 Trioptic Code39 CIP (Fransız Farmasötik) LOGMARS (Standart kontrol basamağı dahil Code 39) Danimarka PPT Code32 (İtalya Farmasötik kodu 39) Code 128 Code 128 ISBT Interleaved 2/5 Standard 2/5 Interleaved 2/5 CIP (HR) Endüstriyel 2/5 Discrete 2/5 Datalogic 2/5 (Çin Posta Kodu/Çin 2/5) IATA 2/5 Hava kargo kodu Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2/5 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Truncated DATABAR Expanded Coupon
- 2D kodlar
-
Aztec Code
China Sensible Code
Veri Matrisi
Maxicode
Micro QR Code
QR kodu - Yığılmış kodlar
-
PDF417
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites - Okuma mesafesi
-
Datamatrix: 18 cm @15 mil
Datamatrix: 13 cm @10 mil
PDF 417: 21 cm (10 mil)
EAN : 35 cm @ 13 mil
Code 39: 40 cm @ 20 mil
Code 39: 15 cm @ 5 mil - Aydınlatma ışık tipi
- LED Kırmızı ışık
- Arayüz
- Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);RS232
- IP derecesi
- IP42
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701