Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BOS02AZ
BOS 50K-PA-RE13-S4
- Seri
- 50K
- Boyut
- 28.5 x 80.5 x 62 mm
- Arayüz
-
PNP Normalde açık (NO)
PNP Normalde kapalı (NC) - Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Aralık
- 0...60 m
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
PC
ABS - Algılama yüzey malzemesi
- Cam
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528