BHS006Y
Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
Ürün Kodu:
BHS G409N-NSD10-EP02
durdurulan
- Boyut
- Ø 5 x 32 mm
- Stil
- M5x0.5
- Montaj
- flush
- Aralık
- 1 mm
- Anahtarlama çıkışı
- NPN normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 3000 Hz
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik
- Algılama yüzey malzemesi
- Seramik
- Bağlantı
- Kablo, 2.00 m, PUR
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...80 °C
- Maksimum nominal basınç
- 500 bar
- IP derecesi
- IP68
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926