BFB0007
Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
Ürün Kodu:
BFB 75K-003-N-02
- Seri
- 75K
- Boyut
- 10.4 x 35.4 x 79.3 mm
- Arayüz
- Analog, voltaj 0…10 V NPN NO/NC
- Çalışma prensibi
- Fiber optik cihaz
- Giriş fonksiyonu
-
Sn öğretme
Anahtar devre dışı açık/kapalı - Ayarlama
-
Tek pals süresi
Mod normal/İnce/hızlı/uzak
LCD okuma yönü
Zaman fonksiyonu
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
Nominal anahtarlama mesafesi (Sn), 2 değer
Ekran açık/kapalı
Hassasiyet (Sn)
Işık-açık/karanlık-açık
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Gecikme süresi - Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Bağlantı
- Kablo, 2.00 m, PVC
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Anahtarlama frekansı
- 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528