BCC0A88
Tek uçlu kablo setleri
Ürün Kodu:
BCC M415-0000-1A-001-PH0334-100-CNX0
durdurulan
- Bağlantı
- M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
- Kablo
- PUR siyah, 10 m
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 0.34 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...120 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K, 70 °C'ye kadar dayanıklıdır/120 °C'ye kadar IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-25-01-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ECLASS 9.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 9.1
- 27-06-03-11
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604