- Paketleme, Yiyecek, İçecek, İlaç ve Kozmetik
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yarı iletken endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Metal işleme
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Akışkan Güç Teknolojisi
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- İntralojistik otomasyonu: Verimliliği ve verimi artırın
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
Yaşam Bilimleri
Tıbbi ve Laboratuvar uygulamaları için Hassas Sensörler
Yaşam bilimi uygulamaları, yüksek güvenilirlik, minimum ölçüm toleransları ve küçük dış gövdeler gerektirir. Sensör teknolojisinin sisteme esnek entegrasyonu da önemlidir. Balluff size laboratuvar otomasyonu, tıbbi teknoloji ve hastane lojistiği için bireysel görevlere göre uyarlanmış eksiksiz bir ürün ve sistem çözümleri yelpazesi sunar.
Dış gövde modifikasyonlarına, modüler sistemlere, entegre dış gövdelere veya özel dış gövdelerdeki teknolojilere ihtiyacınız olsun, Balluff özel gereksinimleriniz için ortağınızdır. İhtiyaçlarınızı görüşmek için bize ulaşın.
Burada listelenen ürünler "standart ürünler" veya "değiştirilmiş standart ürünler"dir.
Bu ürünler laboratuvar veya tıbbi cihazlarda bileşen olarak kullanılıyorsa, bu ürünlerin uygulanabilirliği, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere laboratuvar/tıbbi cihaz üreticisi tarafından kontrol edilmeli ve kalifiye edilmelidir.
Tasarım, kurulum ve devreye almadan önce lütfen ürünün veri sayfasını / kullanım kılavuzunu dikkate alın.
Montaj Makineleri: Yüksek kalite ile verimli ve üretken
Günümüzde, tıbbi teknoloji bileşenlerinin hassas ve hatasız montajı için modern, uygulama için optimize edilmiş montaj makineleri kullanılmaktadır. Balluff ile bu tür akıllı üretimi ve akıllı üretimi başarıyla uygulayabilirsiniz. Sensörlerimiz ve arayüz bileşenlerimiz, otomatikleştirilmiş montaj süreçlerinin güvenilirliğinin daha fazla optimize edilebilmesine ve montajın insan elinden daha iyi ve daha hızlı olmasına kritik bir katkı sağlıyor.
Laboratuvar otomasyonu: Süreçlerinizin merkezinde
Numunelerin çok dar alanlarda taşınması ve işlenmesi için otomatik laboratuvar teknolojisi esastır. Optik ve diğer sensör teknolojisi, minyatür elektronikler ve hassas mekanik bileşenler arasında mükemmel bir etkileşim içinde çalışması gerekir. Mekatroniğin bu klasik uygulama alanında ilerleme durdurulamaz. Balluff'un laboratuvar otomasyonunda geniş bir uygulama yelpazesi için size en uygun çözümleri sağlaması daha da önemlidir. İster nesneleri algılamak ve izlemek ister verimli sıvı işlemeye odaklanmak isteyin, sensörlerimiz otomatik numune besleme ve çıkarmanın yanı sıra numune malzemesinin dozlanması veya analiz sıvılarının önemli bileşenleri olarak sizi ileriye götürecektir.
Tıbbi cihazlar: Hastaların yararına yenilikçi
Tıbbi cihazlar, yıllarca kullanımdan sonra bile güvenilirliği ve kesinliği sağlanması gereken pahalı sermaye mallarıdır. Temassız ve aşınmayan sensör bileşenleri, teknik ekipmanın sağlık hizmetlerinde kullanım süreleri ve hizmet ömrü konusundaki yüksek talepleri karşılamasını sağlar. Başka bir Balluff gücü de karşılığını veriyor: Minyatür tasarım sayesinde, genel sistemin boyutunda belirleyici avantajlar elde edilebilir.
Hastane lojistiği: Verimli, Ekonomik Yönetin
Tıbbi cihazlarla ilgili yeni düzenlemelerin ardından, hastane olarak lojistik süreçlerin artan dijitalleşmesini düşünmelisiniz. Manuel dokümantasyondan uzaklaşarak, uzun vadeli maliyet düşürme potansiyelinden faydalanabilir ve özellikle standart süreçlerde insan hatasının etkisini azaltabilirsiniz. Optik barkod veya veri matrisi tarayıcıları ve RFID sistemleri ile sadece tıbbi cihazlar için izlenebilirliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Hastane 4.0 ve dijitalleştirme doğrultusunda süreçleri ve cihaz kullanımını optimize edersiniz.
Tıbbi Cihazların Optimal Kullanımı
Hastanede aletlerin tam hijyen döngüsünü gerçekleştiren ve belgeleyen merkezi sterilizasyon, otomatik tanımlama çözümleri ile daha verimli hale getirilebilir. RFID, yalnızca zaman alan ve hataya açık manuel iş akışlarını ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda optimum kullanıma da olanak tanır. Merkezi sterilizasyon departmanı, depo ve ameliyathane (OR) arasındaki tüm süreçlerin gerçek zamanlı olarak sürekli belgelenmesi sayesinde her operasyon güvenilir bir şekilde izlenebilir. Ve benzersiz bir tanımlayıcı ile envanterinizin şu anda nerede kullanıldığını her zaman bilirsiniz. Veri taşıyıcılarımız aletlere, arabalara ve konteyner raylarına hijyenik ve güvenli bir şekilde takılır. Ama hepsi bu değil. Balluff, RFID çözümlerine ek olarak, barkodları ve veri matris kodlarını kaydedebileceğiniz optik tarayıcılar da sunar.
Faydaları
Optimal olarak kullanılan tıbbi ekipman
Aletler hemen elinizin altında
Optimize edilmiş hijyen döngüsü üretkenliği artırır
Verimli depolama, birden fazla enstrümanın depolanmasından ve dolayısıyla maliyetlerden tasarruf sağlar
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications