Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
Produktbeskrivning
Nu finns även produktpaket för att underlätta när du beställer. Dessa färdiga paket innehåller produkten med lämpliga tillbehör som t.ex. kablar, fästen m.m. för att underlätta vid installationen. Väldigt smidigt: använd ett och samma artikelnr för hela paketet.
BAM01M0
BMS KIT-MTG-VS-01
Antal : 1 Pc.
BVS0018
BVS OI-3-157-E
Antal : 1 Pc.
- Givartyp Vision
- CMOS-bildsensor svartvit
- Bildupplösning
- 0.3 MP (640 x 480 pixlar)
- Bildfrekvens
- 3–50 Hz
- Användning
- 360° detektering
- Räckvidd
- 180–1000 mm
- Synfält
- 43 x 32 mm–240 x 180 mm
- Brännvidd
- 16.0 mm
- Ljustyp
- Infrarött
- Höljematerial
-
Aluminium, Pressgjutning, lackerat
ABS - Mått
- 51,5 x 70 x 40 mm
- Binär utgång
- 3x PNP normalt öppen (NO)
- Gränssnitt
- Ethernet 10/100 Base T
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, 8-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, 4-polig, D-kodad
- Driftsspänning Ub
- 22–26 VDC
- Omgivningstemperatur
- -10...55 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Kapslingsklass
- IP54