- Filter
- IR-spärrfilter
- Brännvidd
- 2.5 mm
- Bländare
- 2.4
- Minsta objektavstånd (MOD)
- 100 mm
- Bildriktning horisontell
- 132.0 °
- Bildvinkel vertikal
- 98.8 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Bildupplösning
- 5 MP
- Objektivanslutning
- S-fattning
- Mått
- Ø 17 x 19.14 mm
- Vikt
- 12 g
- Extratext
- Synvinkeln baseras på givarstorleken 1/2.5"