- Omgivningstemperatur
- -10...50 °C
- Brännvidd
- 75 mm
- Back focal length
- 14.5 mm
- Bländare
- 1.8
- Distortion
- -0.2 %
- Minsta objektavstånd (MOD)
- 1000 mm
- Bildriktning horisontell
- 9.7 °
- Bildvinkel vertikal
- 7.3 °
- Max. Sensor size
- 1"
- Bildupplösning
- 4 MP
- Fastsättning
- Skruvar
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Mått
- Ø 49 x 63.4 mm
- Kapslingsklass
- IP20
- Vikt
- 195 g
- Extratext
- Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3"