- Omgivningstemperatur
- -10...50 °C
- Brännvidd
- 16 mm
- Bländare
- 2.8
- Minsta objektavstånd (MOD)
- 200 mm
- Bildriktning horisontell
- 30.9 °
- Bildvinkel vertikal
- 23.4 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Bildupplösning
- 5 MP
- Fastsättning
- Skruvar
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Mått
- Ø 32 x 26.5 mm
- Vikt
- 55 g
- Extratext
- Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3"